ツール用品技術窓口
圧力計PS-9302、PS-9303SD用の圧力センサです。本体とセットで必要です。
■測定範囲・表示分解能(PS-9302、9303SD共通)
| 型番 | PS100-2BAR | PS100-5BAR | PS100-10BAR | PS100-20BAR | PS100-50BAR | PS100-100BAR | PS100-400BAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示単位 | 測定範囲 | 表示分解能 | 測定範囲 | 表示分解能 | 測定範囲 | 表示分解能 | 測定範囲 | 表示分解能 | 測定範囲 | 表示分解能 | 測定範囲 | 表示分解能 | 測定範囲 | 表示分解能 |
| bar | 2 | 0.002 | 5 | 0.005 | 10 | 0.01 | 20 | 0.02 | 50 | 0.05 | 100 | 0.1 | 400 | 0.4 |
| psi | 29 | 0.02 | 72.5 | 0.1 | 145 | 0.2 | 290 | 0.2 | 725 | 1 | 1,450 | 2 | 5,800 | 4 |
| kgf/cm2 | 2.04 | 0.002 | 5.095 | 0.005 | 10.19 | 0.01 | 20.4 | 0.02 | 50.95 | 0.05 | 101.9 | 0.1 | 408 | 0.4 |
| mm/Hg | 1,500 | 2 | 3,750 | 5 | 7,500 | 10 | 15,000 | 20 | 37,500 | 50 | 75,000 | 100 | 300,000 | 400 |
| inch/Hg | 59.05 | 0.05 | 147.6 | 0.1 | 295.2 | 0.2 | 590.5 | 0.5 | 1,476 | 1 | 2,952 | 2 | 11,810 | 10 |
| meter/H2O | 20.4 | 0.02 | 50.95 | 0.05 | 101.9 | 0.1 | 204 | 0.2 | 509.5 | 0.5 | 1,019 | 1 | 4,080 | 4 |
| inch/H2O | 802 | 1 | 2,006 | 2 | 4,010 | 5 | 8,020 | 10 | 20,050 | 20 | 40,100 | 50 | 160,400 | 200 |
| Atmosphere | 1.974 | 0.002 | 4.935 | 0.005 | 9.87 | 0.01 | 19.74 | 0.02 | 49.35 | 0.05 | 98.7 | 0.1 | 394.8 | 0.4 |
| 仕様 | ■スパン精度‥±1%F.S. ※10~40℃にて ■ゼロ精度‥±2%F.S. ※10~40℃にて ■荷重精度‥最大圧力容量の150% ■供給電源‥DC9V ■使用環境‥0~60℃、80%RH以下 ■出力‥DC100mV ■外寸/質量‥85×φ30mm、ケーブル1m/約100g、ネジ1/4"NPT又は1/4"PS ■標準付属品‥変換アダプタ(1/4"NPT→1/4"PS)×1ヶ | |||||||||||||
圧力計PS-9302、PS-9303SD用の圧力センサです。本体とセットで必要です。

A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付圧力計(センサ別売り)


第一計器
メス-オスジョイント
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

長野計器
圧力計配管用継手
4.3通常価格(税別):1,300円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

右下精器製造
一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)
5通常価格(税別):2,474円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計
5通常価格(税別):5,397円~