17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDカード付圧力計(センサ別売り)

通常単価(税別)
42,875
税込単価
47,163
通常出荷日:5日目

【特長】・SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能・8つの表示単位切替...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一般圧力計
  • 用途
    気体または液体の定圧力測定
  • サイズ (mm)
    177L×68W×45D
  • 測定圧力 (bar)
    2~400(圧力センサ別売外付けタイプ)
  • JANコード
    4562161452877
  • 電源
    006P(9V)電池×1、消費電流:約DC25mA
  • 付属品
    ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)
  • 仕様
    データホールド、Max.Min表示

型番:

PS-9303SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 圧力センサ:別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
  • サンプリングタイム:0.8秒
  • ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ
  • 表示単位:8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
  • インタフェース:RS-232C
  • 機能:データホールド、Max.Min表示
  • 電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC25mA
  • 使用環境:0~50℃、0~80%RH
  • サイズ:177L×68W×45Dmm
  • 質量:約350g
  • コード長:1m
  • 標準付属品:ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)

PS-9303SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
一般圧力計
用途
気体または液体の定圧力測定
サイズ(mm)
177L×68W×45D
測定圧力(bar)
2~400(圧力センサ別売外付けタイプ)
JANコード
4562161452877
電源
006P(9V)電池×1、消費電流:約DC25mA
付属品
ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)
仕様
データホールド、Max.Min表示

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-9303SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,875
( 47,163 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能
・8つの表示単位切替(bar、psi、kg/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
・SDカード、サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒
・別売のセンサを取り付ければ最大400barまで測定できます
・大型液晶表示で測定値が見やすいです
・測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です
・データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)
【用途】
・冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付圧力計(センサ別売り)の型番PS-9303SDのページです。 型番PS-9303SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカード付圧力計(センサ別売り)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカード付圧力計(センサ別売り)
圧力センサ PS-9302.9303SD用
一般圧力計
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
汎用グリセリン入圧力計
IPT一般圧力計 縁無し形(A)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)右下精器製造ASK右下精器製造第一計器
通常価格42,87540,385 -6,260 -6,363 -5,397 -4,100 -
通常出荷日5日目4日目〜7日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプ一般圧力計圧力センサー一般圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計一般圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定その他気体または液体の定圧力測定その他その他
サイズ(mm)177L×68W×45D85×φ30----
測定圧力(bar)2~400(圧力センサ別売外付けタイプ)-----
JANコード4562161452877-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト