17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4チャンネルSDカード付振動計

通常単価(税別)
212,245194,925
税込単価
233,470214,418
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特徴】●大型液晶表示(82×61mm)で測定値が見やすいです。●画面にはCH1~CH4まで同時表示し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動計
  • 加速度測定範囲 (m/s2)
    200:0.5~199.9
  • 速度測定範囲 (mm/s)
    200:0.5~199.9
  • 変位測定範囲 (mm)
    1.999
  • 測定周波数
    10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。
  • 精度
    速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%+2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
  • 校正点
    速度:50㎜/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)、変位:0.141㎜(160Hz)
  • サイズ (mm)
    本体:203H×76W×38D
  • 分解能
    速度:0.1mm/s、加速度:0.19m/s2、変位:0.001mm
  • JANコード
    4562161450231
  • 付属品
    磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)

型番:

BVB-8207SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BVB-8207SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
振動計
加速度測定範囲(m/s2)
200:0.5~199.9
速度測定範囲(mm/s)
200:0.5~199.9
変位測定範囲(mm)
1.999
測定周波数
10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。
精度
速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%+2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
校正点
速度:50㎜/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)、変位:0.141㎜(160Hz)
サイズ(mm)
本体:203H×76W×38D
分解能
速度:0.1mm/s、加速度:0.19m/s2、変位:0.001mm
JANコード
4562161450231
付属品
磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BVB-8207SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212,245194,925
( 214,418 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●大型液晶表示(82×61mm)で測定値が見やすいです。●画面にはCH1~CH4まで同時表示します。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています。【用途】●背面スタンドで、定置測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4チャンネルSDカード付振動計の型番BVB-8207SDのページです。 型番BVB-8207SDに関する仕様情報を記載しております。
4チャンネルSDカード付振動計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4チャンネルSDカード付振動計
ペン型振動計(磁気ベース付)
振動計 VB-8201HA
デジタル振動計"デジバイブロ"
デジタル振動計 VB-8201HA
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)昭和測器マザーツールエスコ
通常価格212,24558,45875,02898,00037,91717,597
通常出荷日5日目19日目3日目1日目6日目2日目
商品タイプ振動計振動計振動計振動計振動計回転計
加速度測定範囲(m/s2)200:0.5~199.9200:0.5~199.9200:0.5~199.90.01~199.9200:0.5~199.9-
速度測定範囲(mm/s)200:0.5~199.9200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可-200:0.5~199.916.67~16666.65
変位測定範囲(mm)1.999--0.001~19.99--
測定周波数10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。10Hz~1kHz※地震波+道路の振動など低周波の振動は測定できません10Hz~1kHz※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト