17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

振動計 VB-8201HA

通常単価(税別)
75,028
税込単価
82,531
通常出荷日:3日目

【特長】・10Hz~1kHzまでの周波数帯をカバーしており、ISO2954に即した振動計です・大型液晶...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動計
  • 加速度測定範囲 (m/s2)
    200:0.5~199.9
  • 速度測定範囲 (mm/s)
    200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可
  • 測定周波数
    10Hz~1kHz※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません
  • 精度
    ±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
  • 校正点
    速度:50mm/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)
  • サイズ (mm)
    本体:200L×77W×38D
  • JANコード
    4562161453850
  • 付属品
    006P(9V)電池×1、磁気ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書

型番:

VB-8201HA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

センサ圧電型センサ
測定周波数10Hz~1kHz
※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。
測定範囲速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s
※振動周波数と変位測定は不可
加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2
本体精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
校正点速度:50mm/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒
使用環境0~40℃、0~80% RH
電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、
オートパワーオフ
サイズ/質量本体:200L×77W×38Dmm/
約310g(電池含む、本体のみ、磁気プローブは約38g)
センサ部φ16mm×30mm、コード長:1.2m
標準付属品006P(9V)電池×1、磁気ベース付プローブ、
ハードケース、取扱説明書、保証書

VB-8201HAの仕様・寸法情報

商品タイプ
振動計
加速度測定範囲(m/s2)
200:0.5~199.9
速度測定範囲(mm/s)
200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可
測定周波数
10Hz~1kHz※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません
精度
±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
校正点
速度:50mm/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)
サイズ(mm)
本体:200L×77W×38D
JANコード
4562161453850
付属品
006P(9V)電池×1、磁気ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VB-8201HA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,028
( 82,531 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10Hz~1kHzまでの周波数帯をカバーしており、ISO2954に即した振動計です
・大型液晶(61×34mm)で表示が見やすいです
・測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です
・加速度は実効値(RMS)表示します
・鉄などの磁性物の測定に便利な磁気ベース付プローブです
【用途】
・機械設備等の振動測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動計 VB-8201HAの型番VB-8201HAのページです。 型番VB-8201HAに関する仕様情報を記載しております。
振動計 VB-8201HAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動計 VB-8201HA
4チャンネルSDカード付振動計
ペン型振動計(磁気ベース付)
デジタル振動計 VB-8201HA
デジタル振動計"デジバイブロ"
接触・非接触回転計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)マザーツール昭和測器A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格75,028212,24558,45837,91798,00025,220
通常出荷日3日目5日目19日目6日目1日目5日目
商品タイプ振動計振動計振動計振動計振動計回転計
加速度測定範囲(m/s2)200:0.5~199.9200:0.5~199.9200:0.5~199.9200:0.5~199.90.01~199.9-
速度測定範囲(mm/s)200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可200:0.5~199.9200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可200:0.5~199.9--
測定周波数10Hz~1kHz※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。10Hz~1kHz※地震波+道路の振動など低周波の振動は測定できません---
精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%+2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃--±(0.1% rdg±2dgt)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト