17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタル振動計 VB-8201HA
マザーツール
デジタル振動計
昭和測器
WiFiポータブル振動計
IMV

ペン型振動計(磁気ベース付)

通常単価(税別)
58,458
税込単価
64,304
通常出荷日:19日目

【特長】・10Hz~1kHzまでの周波数帯をカバーしており、ISO2954準拠に即した振動計です・本体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動計
  • 加速度測定範囲 (m/s2)
    200:0.5~199.9
  • 速度測定範囲 (mm/s)
    200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可
  • 測定周波数
    10Hz~1kHz※地震波+道路の振動など低周波の振動は測定できません
  • 精度
    ±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃
  • 校正点
    速度50mm/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)
  • サイズ (mm)
    175L×40W×32D
  • JANコード
    4562161452907
  • 付属品
    ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4

型番:

PVB-820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ローバッテリー表示
  • データホールド機能
ペン型振動計 仕様01

PVB-820の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動計
加速度測定範囲(m/s2)
200:0.5~199.9
速度測定範囲(mm/s)
200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可
測定周波数
10Hz~1kHz※地震波+道路の振動など低周波の振動は測定できません
精度
±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃
校正点
速度50mm/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)
サイズ(mm)
175L×40W×32D
JANコード
4562161452907
付属品
ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PVB-820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,458
( 64,304 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10Hz~1kHzまでの周波数帯をカバーしており、ISO2954準拠に即した振動計です
・本体とセンサーが一体型なので使いやすく持ち運びに便利です
・実効値(RMS)表示します
・鉄などの磁性物の測定に便利な磁気ベース付です
【用途】
・機械設備等の振動測定に
・振動速度と加速度を測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型振動計(磁気ベース付)の型番PVB-820のページです。 型番PVB-820に関する仕様情報を記載しております。
ペン型振動計(磁気ベース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型振動計(磁気ベース付)
4チャンネルSDカード付振動計
振動計 VB-8201HA
デジタル振動計 VB-8201HA
デジタル振動計"デジバイブロ"
接触・非接触回転計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)マザーツール昭和測器A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格58,458212,24575,02837,91798,00025,220
通常出荷日19日目5日目3日目6日目1日目5日目
商品タイプ振動計振動計振動計振動計振動計回転計
加速度測定範囲(m/s2)200:0.5~199.9200:0.5~199.9200:0.5~199.9200:0.5~199.90.01~199.9-
速度測定範囲(mm/s)200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可200:0.5~199.9200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可200:0.5~199.9--
測定周波数10Hz~1kHz※地震波+道路の振動など低周波の振動は測定できません10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。10Hz~1kHz※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません---
精度±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%+2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)--±(0.1% rdg±2dgt)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト