17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロスモッグメーター(高周波電磁波計) TES-92

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクトロスモッグメーター(高周波電磁波計)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TES-92

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】●50MHz~3.5GHzの高周波レベルを測定できます。●等方向性3軸の強度測定ができます。●99データーを記憶できます。【用途】●高周波の電磁波等方位強度を測定。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
精度
±1.0dB(1V/m,50MHz)
分解能
0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/㎡
サイズ(mm)
175L×50W×37D
測定範囲
50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2~30.93mW/m2、53μA/m~286.4mA/m
JANコード
4562161453164
セット内容
006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト