17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソーラーパワーメータ TM-206

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソーラーパワーメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM-206

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】●太陽光の遮断効果・太陽光パネルなどの用途に多く使用されているパワーメータです。●可視光光線を含む光源に対して使用できます。【用途】●太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
日射計
精度
±10W/㎡または±5%rdgの大きい方
分解能
0.1W/㎡(0.1Btu/ft2・h)
サイズ(mm)
132L×56W×39D
測定範囲
0~2000W/㎡(0~643Btu/ft2・h)
JANコード
4562161453317
セット内容
ソフトケース、006P(9V)電池×1
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト