17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

白色LED照度計 TM-201L

通常単価(税別)
25,54024,773
税込単価
28,09427,250
一部SALE 2026.02.28まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】●白色LED及びその他の可視光を測定できる照度計です。●本体とプローブが分離型なので測定の用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 精度
    ±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±8%(その他光源)
  • サイズ (mm)
    本体:130L×55W×38D
  • 測定範囲
    0~200000lx
  • JANコード
    4562161453294
  • セット内容
    006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書

型番:

TM-201L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

測定方式シリコンフォトダイオード
測定範囲0~200,000lx
サンプリングタイム2.5回/秒
本体精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)
±8%(その他光源)
角度偏差(COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ
電源006P(9V)電池×1
サイズ/質量本体:130L×55W×38Dmm/約250g(電池含む)
照度センサプローブ:55W×25D×80H
コード長:約1m
標準付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書

TM-201Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
精度
±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±8%(その他光源)
サイズ(mm)
本体:130L×55W×38D
測定範囲
0~200000lx
JANコード
4562161453294
セット内容
006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TM-201L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,54024,773
( 27,250 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】●白色LED及びその他の可視光を測定できる照度計です。●本体とプローブが分離型なので測定の用途が広がります。●ゼロ調整・MAX値ホールド機能など測定に便利な機能を持っています。【用途】●照度測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白色LED照度計 TM-201Lの型番TM-201Lのページです。 型番TM-201Lに関する仕様情報を記載しております。
白色LED照度計 TM-201Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白色LED照度計 TM-201L
LED照度計 5レンジ切換 TM-209M
SDカード付照度計
風速温度計
風速温湿度計
SDカード付騒音計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格25,54043,90133,20520,81131,94850,750
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目
商品タイプ照度計照度計照度計風速計風速計騒音計
測定項目照度照度照度風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度-
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±8%(その他光源)±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±6%(その他光源)±(4%+2dgt)風速:±5% 温度:±1.0℃風速:±4%、温度:±1℃、湿度:±3%RH±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)
サイズ(mm)本体:130L×55W×38D本体:130L×55W×38D本体:177L×68W×45D144L×47W×26D(折りたたみ時,180°伸展可能)47W×26D×144H(折りたたみ時)245L×68W×45D
測定範囲0~200000lx0~400000lx0~100000lx(3レンジ)--レベル:30~130dB

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト