17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

照度計(ハイモデル) LX-1102

通常単価(税別)
28,378
税込単価
31,216
通常出荷日:19日目

【特徴】●400000lxというワイドな測定レンジを持つ照度計です。●本体とプローブが分離型なので測定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 精度
    ±(3%rdg.+0.5%F.S.)
  • サイズ (mm)
    本体:200L×68W×30D
  • 測定範囲
    0~400000lx(5レンジ、手動切替)
  • JANコード
    4562161452259
  • セット内容
    006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書

型番:

LX-1102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LX-1102の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
精度
±(3%rdg.+0.5%F.S.)
サイズ(mm)
本体:200L×68W×30D
測定範囲
0~400000lx(5レンジ、手動切替)
JANコード
4562161452259
セット内容
006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LX-1102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,378
( 31,216 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●400000lxというワイドな測定レンジを持つ照度計です。●本体とプローブが分離型なので測定の用途が広がります。●RS-232Cインターフェース付きなのでPCでデータ管理が簡単にできます(ケーブル・ソフトウェア別売)。【用途】●照度測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度計(ハイモデル) LX-1102の型番LX-1102のページです。 型番LX-1102に関する仕様情報を記載しております。
照度計(ハイモデル) LX-1102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照度計(ハイモデル) LX-1102
SDカード付照度計
白色LED照度計 TM-201L
LED照度計 5レンジ切換 TM-209M
騒音計 SD-5000A(ハイモデル)
騒音計 SD-2200(定番モデル)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格28,37833,20525,54043,90139,38826,393
通常出荷日19日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
商品タイプ照度計照度計照度計照度計騒音計騒音計
測定項目照度照度照度照度--
精度±(3%rdg.+0.5%F.S.)±(4%+2dgt)±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±8%(その他光源)±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±6%(その他光源)±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)±1.5(基準条件@94.1KHz)
サイズ(mm)本体:200L×68W×30D本体:177L×68W×45D本体:130L×55W×38D本体:130L×55W×38D275L×64W×30D54W×34D×232H
測定範囲0~400000lx(5レンジ、手動切替)0~100000lx(3レンジ)0~200000lx0~400000lxレベル:30~130dBレベル:32~130dB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト