17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

騒音キャリブレータ

通常単価(税別)
63,171
税込単価
69,488
通常出荷日:5日目

【特徴】●騒音計の簡易校正ができます。●94dBと114dBの2点校正が可能です。●1インチ・1/2イ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    騒音計
  • 精度
    ±0.5dB
  • サイズ (mm)
    118L×63W×43D
  • 出力音圧レベル
    114dBと94dB / 20μPa
  • 出力周波数
    1000Hz±4%
  • 温度係数
    ±0.015dB/℃
  • 湿度係数
    ±0.1dB/10% RH
  • 直線性
    3%以下
  • JANコード
    4562161450392
  • セット内容
    1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書

型番:

CENTER-326
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CENTER-326の仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
精度
±0.5dB
サイズ(mm)
118L×63W×43D
出力音圧レベル
114dBと94dB / 20μPa
出力周波数
1000Hz±4%
温度係数
±0.015dB/℃
湿度係数
±0.1dB/10% RH
直線性
3%以下
JANコード
4562161450392
セット内容
1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CENTER-326
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,171
( 69,488 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●騒音計の簡易校正ができます。●94dBと114dBの2点校正が可能です。●1インチ・1/2インチ(標準付属品)・1/4インチ(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能です。【用途】●騒音計の簡易校正に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

騒音キャリブレータの型番CENTER-326のページです。 型番CENTER-326に関する仕様情報を記載しております。
騒音キャリブレータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音キャリブレータ
SDカード付騒音計
デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
騒音計 SD-2200(定番モデル)
騒音計 SD-5000A(ハイモデル)
ベーン式SDカード付風速計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格63,17150,75017,32526,39339,38855,488
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目4日目在庫品1日目5日目
商品タイプ騒音計騒音計騒音計騒音計騒音計風速計
精度±0.5dB±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)±2dB(基準条件94dB/1LHz)±1.5(基準条件@94.1KHz)±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)
サイズ(mm)118L×63W×43D245L×68W×45D55W×232L×33H54W×34D×232H275L×64W×30D203L× 76W×38D
出力音圧レベル114dBと94dB / 20μPa-----
出力周波数1000Hz±4%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト