17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDカード付騒音計

通常単価(税別)
50,750
税込単価
55,825
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。●...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    騒音計
  • 周波数範囲 (Hz)
    31.5~8000
  • 精度
    ±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)
  • 分解能
    0.1dB
  • サイズ (mm)
    245L×68W×45D
  • 測定範囲
    レベル:30~130dB
  • JANコード
    4562161453010
  • セット内容
    防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書

型番:

SL-4023SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-4023SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
周波数範囲(Hz)
31.5~8000
精度
±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)
分解能
0.1dB
サイズ(mm)
245L×68W×45D
測定範囲
レベル:30~130dB
JANコード
4562161453010
セット内容
防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SL-4023SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,750
( 55,825 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。●測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●大型LCD(52×38mm)で表示が見やすいです。●データー通信用にUSB/RS232Cシリアルインターフェースが付いています。【用途】●学校、工場、機械などの騒音量測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付騒音計の型番SL-4023SDのページです。 型番SL-4023SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカード付騒音計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカード付騒音計
騒音計 SD-2200(定番モデル)
ベーン式SDカード付風速計
SDカード付テスラ/ガウスメーター
騒音計 SD-5000A(ハイモデル)
デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格50,75026,39355,48858,73839,38817,325
通常出荷日在庫品1日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
商品タイプ騒音計騒音計風速計関連品騒音計騒音計
周波数範囲(Hz)31.5~800031.5~8000--31.5~8000125~8000
精度±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)±1.5(基準条件@94.1KHz)風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)直流:±(5% rdg.+10digit),交流:±(5%rdg.+20digit)±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)±2dB(基準条件94dB/1LHz)
分解能0.1dB0.1dB温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃0.01mT/0.1mT 0.1G/1G--
サイズ(mm)245L×68W×45D54W×34D×232H203L× 76W×38D本体:177×68×45275L×64W×30D55W×232L×33H
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト