17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

騒音計 SD-2200(定番モデル)

通常単価(税別)
26,393
税込単価
29,032
通常出荷日:4日目

【特徴】●小型・軽量で簡単操作の騒音計です。●最大値測定モード(最大値の表示が更新していきます)と最小...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    騒音計
  • 周波数範囲 (Hz)
    31.5~8000
  • 精度
    ±1.5(基準条件@94.1KHz)
  • 分解能
    0.1dB
  • サイズ (mm)
    54W×34D×232H
  • 測定範囲
    レベル:32~130dB
  • レンジ切替
    3段階、(Lo:32~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
  • JANコード
    4562161452945
  • セット内容
    006P(9V)電池×1、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書

型番:

SD-2200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD-2200の仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
周波数範囲(Hz)
31.5~8000
精度
±1.5(基準条件@94.1KHz)
分解能
0.1dB
サイズ(mm)
54W×34D×232H
測定範囲
レベル:32~130dB
レンジ切替
3段階、(Lo:32~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
JANコード
4562161452945
セット内容
006P(9V)電池×1、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD-2200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,393
( 29,032 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●小型・軽量で簡単操作の騒音計です。●最大値測定モード(最大値の表示が更新していきます)と最小値測定モード(最小値の表示が更新していきます)で騒音の最大値と最小値を確認できます。●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。【用途】●騒音測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

騒音計 SD-2200(定番モデル)の型番SD-2200のページです。 型番SD-2200に関する仕様情報を記載しております。
騒音計 SD-2200(定番モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音計 SD-2200(定番モデル)
SDカード付騒音計
騒音計 SD-5000A(ハイモデル)
ベーン式SDカード付風速計
デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
SDカード付テスラ/ガウスメーター
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格26,39350,75039,38855,48817,32558,738
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
商品タイプ騒音計騒音計騒音計風速計騒音計関連品
周波数範囲(Hz)31.5~800031.5~800031.5~8000-125~8000-
精度±1.5(基準条件@94.1KHz)±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)±2dB(基準条件94dB/1LHz)直流:±(5% rdg.+10digit),交流:±(5%rdg.+20digit)
分解能0.1dB0.1dB-温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃-0.01mT/0.1mT 0.1G/1G
サイズ(mm)54W×34D×232H245L×68W×45D275L×64W×30D203L× 76W×38D55W×232L×33H本体:177×68×45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト