17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

騒音キャリブレータ
A-Gas Japan(旧FUSO)
固定ホルダー
嵯峨電機工業
SA砥石
ノリタケ

デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

通常単価(税別)
17,325
税込単価
19,058
通常出荷日:5日目

【特長】・小型・軽量で簡単操作の騒音計です・FASTとSLOWの2種類のタイムウエイトが選択できます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    騒音計
  • 周波数範囲 (Hz)
    125~8000
  • 精度
    ±2dB(基準条件94dB/1LHz)
  • サイズ (mm)
    55W×232L×33H
  • 測定範囲
    レベル:40~130dB
  • レンジ切替
    4段階 40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB
  • JANコード
    4562161450408
  • セット内容
    006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書

型番:

CENTER-329
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CENTER-329の仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
周波数範囲(Hz)
125~8000
精度
±2dB(基準条件94dB/1LHz)
サイズ(mm)
55W×232L×33H
測定範囲
レベル:40~130dB
レンジ切替
4段階 40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB
JANコード
4562161450408
セット内容
006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CENTER-329
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,325
( 19,058 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で簡単操作の騒音計です
・FASTとSLOWの2種類のタイムウエイトが選択できます
・MAXホールド(最大値保持)機能付です
・精度(94dB/1kHz)±2dB
【用途】
・あらゆる現場の騒音管理に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル騒音計 小型ハンディタイプの型番CENTER-329のページです。 型番CENTER-329に関する仕様情報を記載しております。
デジタル騒音計 小型ハンディタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
SDカード付騒音計
騒音計 SD-2200(定番モデル)
騒音計 SD-5000A(ハイモデル)
SDカード付照度計
白色LED照度計 TM-201L
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格17,32550,75026,39339,38833,20525,540
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
商品タイプ騒音計騒音計騒音計騒音計照度計照度計
周波数範囲(Hz)125~800031.5~800031.5~800031.5~8000--
精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)±1.5(基準条件@94.1KHz)±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)±(4%+2dgt)±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±8%(その他光源)
サイズ(mm)55W×232L×33H245L×68W×45D54W×34D×232H275L×64W×30D本体:177L×68W×45D本体:130L×55W×38D
測定範囲レベル:40~130dBレベル:30~130dBレベル:32~130dBレベル:30~130dB0~100000lx(3レンジ)0~200000lx
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト