17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペン型酸素メータ

通常単価(税別)
54,88853,241
税込単価
60,37758,565
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】●使いやすさと耐久性を兼ね備えたローコストタイプのO2メーターです。●本体とセンサーが一体型な...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4562161452785
  • 測定範囲
    O₂:0~30%、温度:0~50℃
  • 精度
    O₂±(1%rdg+0.2%O₂) 温度±0.8℃
  • 表示分解能
    O₂:0.1%、温度:0.1℃
  • 応答速度
    約15秒(90%)
  • サイズ/質量
    40W×180H×40Dmm /約194g
  • 標準付属品
    単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書
  • 測定対象
    O₂、温度

型番:

PO2-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PO2-250の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
その他
JANコード
4562161452785
測定範囲
O₂:0~30%、温度:0~50℃
精度
O₂±(1%rdg+0.2%O₂) 温度±0.8℃
表示分解能
O₂:0.1%、温度:0.1℃
応答速度
約15秒(90%)
サイズ/質量
40W×180H×40Dmm /約194g
標準付属品
単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定対象
O₂、温度

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PO2-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,88853,241
( 58,565 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】●使いやすさと耐久性を兼ね備えたローコストタイプのO2メーターです。●本体とセンサーが一体型なので持ち運びに便利です。●ガルバニ式センサを採用し、O2の高精度な測定を実現しました。●O2と温度を同時に表示します。●O2が18%O2以下になった場合警報アラームブザーでお知らせします。【用途】●密閉空間のO2測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型酸素メータの型番PO2-250のページです。 型番PO2-250に関する仕様情報を記載しております。
ペン型酸素メータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型酸素メータ
SDカード付CO2濃度計
データロガーCO2測定器
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格54,88874,992160,01238,79440,45755,488
通常出荷日在庫品1日目6日目4日目4日目4日目4日目
対象ガス酸素二酸化炭素二酸化炭素-その他メタン / プロパン / その他
商品タイプその他その他その他その他ガス検知器ガス検知器
JANコード456216145278545621614523104562161453171458016402637645801640201694562161451856
測定範囲O₂:0~30%、温度:0~50℃CO₂:0~4,000ppm、温度:0~50℃、湿度:10~90% RHCO₂:0~6,000ppm 温度:-20~+60℃ 相対湿度:10~95%RH---
精度O₂±(1%rdg+0.2%O₂) 温度±0.8℃CO₂:±40ppm(1,000ppm以下) ±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm) ±250ppm(3,000ppm以上),温度:±0.8℃,湿度:±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上) ±4% RH(70%未満)CO₂:読取値の±3%か±50ppmの大きい方 温度:±0.5℃ 相対湿度:±5% RH±10g(0~20kg)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト