17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペン型土壌水分計(IP-65防水型)

通常単価(税別)
42,647
税込単価
46,912
通常出荷日:5日目

【特徴】●土壌などに突刺して水分を測定できます。●防水構造(IP65)なので汚れたら水洗いできます。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    0~50
  • 分解能
    0.1%
  • 防水構造
    IP-65
  • 精度
    ±(5%+5dgt)、※23℃ ±5℃にて
  • サイズ (mm)
    本体:165L×40W×40D、センサ部:φ10×210
  • JANコード
    4562161452778
  • 付属品
    単4電池×4、取扱説明書、保証書

型番:

PMS-714
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
  • Max.Min値表示機能
  • ローバッテリー表示機能
 

仕様

測定方式電極による導電率測定
測定範囲0%~50%
表示分解能0.1%
サンプリングタイム約0.8秒
構造IP-65防水型
本体精度±(5% + 5dgt)、※23℃ ± 5℃にて
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
インタフェース1.5V単4電池×4、消費電流約DC5mA
サイズ/質量本体:165L×40W×40Dmm/約265g(電池含む)
センサ部:φ10mm×210mm
使用環境0~50℃、80% RH以下
標準付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書

PMS-714の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
0~50
分解能
0.1%
防水構造
IP-65
精度
±(5%+5dgt)、※23℃ ±5℃にて
サイズ(mm)
本体:165L×40W×40D、センサ部:φ10×210
JANコード
4562161452778
付属品
単4電池×4、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMS-714
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,647
( 46,912 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●土壌などに突刺して水分を測定できます。●防水構造(IP65)なので汚れたら水洗いできます。【用途】●土壌などの水分含有率を測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型土壌水分計(IP-65防水型)の型番PMS-714のページです。 型番PMS-714に関する仕様情報を記載しております。
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
ペン型水分計
防水型デジタル塩分計 AD-4723
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
マザーツール ペン型塩分濃度計 PSA-311 PSA-311
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)ケニスエー・アンド・デイエスコアズワン
通常価格42,64710,54938,0002,83630,99022,731
通常出荷日5日目8日目8日目3日目2日目7日目
商品タイプ水分計pHメーター水分計塩分計水質計塩分計
測定範囲(%)0~50-木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~100塩分濃度:0.1~5.00.0~200.0(溶存酸素)0~12
分解能0.1%pH:0.01pH、温度:0.1℃----
防水構造IP-65IP-67防水対応----
精度±(5%+5dgt)、※23℃ ±5℃にてpH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト