17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDカード付高精度導電率計

通常単価(税別)
57,195
税込単価
62,915
通常出荷日:5日目

【特徴】●大型液晶表示(52×38mm)で測定値が見やすいです。●1台で導電率・TDS・塩分の測定がで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電率計
  • 精度
    導電率:±(2% F.S.+1d),TDS(溶解性物質):±(2%F.S+1d),±0.8℃
  • サイズ (mm)
    177L×65W×45D
  • JANコード
    4562161450361
  • 仕様
    測定項目:導電率、TDS、塩分濃度、温度
  • 電源
    単3電池×6 ACアダプタ(別売)
  • セット内容
    CD/TDS/塩分センサプローブ、本体:SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース

型番:

CD-4318SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • CD:20uS/200uS/2mS/20mS/200mS
  • データホールド、Max.Min値表示機能
  • RS-232C / USBインタフェース
  • SDメモリ機能付
 

仕様

測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
ディスプレイLCD52×38mm バックライト付
機能データホールド Max.Min表示
サンプリングタイム1回/秒
データロガー、SDカード
サンプリング時間1秒~3,600秒
※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります
インタフェースRS-232C/USB
使用環境0~50%、0~85%RH
電源単3電池×6 ACアダプタ(別売)
サイズ/質量177L×65W×45Dmm/約490g
セット内容CD/TDS/塩分センサプローブ
本体:SDカード(4GB)単3×6
取扱説明書、保証書、キャリングケース
オプション導電率基準液 CD-14
 
導電率計 仕様
測定値測定範囲分解能精度
20uS0~20.00uS0.01uS±(2% F.S. + 1d)
200uS0~200.0uS0.1uS
2mS0.2~2.000mS0.001mS
20mS2~20.00mS0.01mS
200mS20~200.0mS0.1mS
TDS(溶解性物質)計 仕様
測定値測定範囲分解能精度
20ppm0~13.20ppm0.01ppm±(2% F.S. + 1d)
200ppm0~132ppm0.1ppm
2,000ppm132~1,320ppm1ppm
20,000ppm1,320~13,200ppm10ppm
温度0~60℃0.1℃±0.8℃

CD-4318SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
精度
導電率:±(2% F.S.+1d),TDS(溶解性物質):±(2%F.S+1d),±0.8℃
サイズ(mm)
177L×65W×45D
JANコード
4562161450361
仕様
測定項目:導電率、TDS、塩分濃度、温度
電源
単3電池×6 ACアダプタ(別売)
セット内容
CD/TDS/塩分センサプローブ、本体:SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD-4318SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,195
( 62,915 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●大型液晶表示(52×38mm)で測定値が見やすいです。●1台で導電率・TDS・塩分の測定ができます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています。【用途】●導電率・TDS・塩分の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付高精度導電率計の型番CD-4318SDのページです。 型番CD-4318SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカード付高精度導電率計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカード付高精度導電率計
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
防水型導電率計
ペン型デジタル導電率計 PCD-431
高濃度有効塩素計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)カスタムマザーツールケニス
通常価格57,19510,54942,6479,532 -13,69185,500
通常出荷日5日目8日目5日目1日目在庫品1日目11日目
商品タイプ導電率計pHメーター水分計導電率計導電率計水質計
精度導電率:±(2% F.S.+1d),TDS(溶解性物質):±(2%F.S+1d),±0.8℃pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃±(5%+5dgt)、※23℃ ±5℃にて---
サイズ(mm)177L×65W×45D195L×40W×46D本体:165L×40W×40D、センサ部:φ10×210---
JANコード456216145036145621614527234562161452778---
仕様測定項目:導電率、TDS、塩分濃度、温度データホールド、Max.Min表示----

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト