17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計

通常単価(税別)
31,948102,118
税込単価
35,143112,330
通常出荷日:5日目

【特徴】・1台で風速、風量、温度、湿度、CO2、湿球温度、露点温度測定、計算ができます。・環境計測に必...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 測定風速範囲(m/s)

  • 測定項目

  • 測定湿度範囲(%/RH)

  • サイズ(mm)

  • 湿度精度

  • JANコード

  • 湿度分解能(%RH)

  • CO2測定範囲

  • CO2精度

  • 風速精度

  • 風温範囲(℃)

  • 風温分解能(℃)

  • 風温精度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

測定風速範囲

(m/s)

測定項目

測定湿度範囲

(%/RH)

サイズ

(mm)

湿度精度

JANコード

湿度分解能

(%RH)

CO2測定範囲

CO2精度

風速精度

風温範囲

(℃)

風温分解能

(℃)

風温精度

仕様

セット内容

最小発注数量
0.2~30
風速 / 温度 / 湿度 / CO2
0.1~99.9
269H×106W×51D
±3%RH(at25℃、10~90%RH、other±5%RH)
4562161451726
0.1
0~9999ppm、5001~スケール外
±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)
0~20m/s ±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s ±(3% of reading+0.3m/s)
-20~60
0.1
±0.6℃
-
本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース
1個
-
風量
-
角形コーン:346×346、丸形コーン:Φ210
-
4562161451733
-
-
-
-
-
-
-
FUSO-8919用オプション
角形コーン、丸形コーン 各1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,118
( 112,330 )
5日目
31,948
( 35,143 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・1台で風速、風量、温度、湿度、CO2、湿球温度、露点温度測定、計算ができます。
・環境計測に必要な測定を1台で測定できます。
・風量の測定にはエアーフローコーン(別売)をお使いいただければ簡単に測定できます。
・大型液晶表示(54×32.5mm)の採用で見やすくなっています。
・CO2測定には赤外線NDIRセンサを採用しており高精度な測定ができます。
・微風速(0.2m/s)から測定できます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計
風速温湿度計
風速温度計
ベーン式SDカード付風速計
風速温度計(風杯型)
マルチ環境計測器 LM8000/LM8010
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格31,948-31,94820,81155,48840,92328,967 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
商品タイプ関連品風速計風速計風速計風速計関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト