17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

風速温度計(風杯型)

通常単価(税別)
40,923
税込単価
45,015
通常出荷日:5日目

【特徴】●測定に便利なデーターホールド・オートパワーオフ・MAX・MIN機能付です。●防水(IP65)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.9~35.0
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 精度
    風速:±(2% rdg+0.2m/s)、温度:±0.8℃
  • 分解能
    温度:0.1℃
  • サイズ (mm)
    190L×40W×32D
  • JANコード
    4562161450118
  • セット内容
    単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書

型番:

AM-4221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 小型ハンディタイプ
  • 空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
 

【仕様】

測定方式風速:3杯型(φ135mm)、温度:サーミスタ
測定範囲風速:0.9~35.0m/s、温度:0~50℃
本体精度風速:±(2% rdg+0.2m/s)、温度:±0.8℃
表示分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回、表示単位:メートル法表示他選択
使用環境0~50℃、80% RH以下
電源/電池寿命単4電池×4、消費電流:約6.8mA
サイズ/質量190L×40W×32D mm、風杯φ135mm/約181g(電池含む)
標準付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書付

AM-4221の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.9~35.0
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速 / 温度
測定温度範囲(℃)
0~50
精度
風速:±(2% rdg+0.2m/s)、温度:±0.8℃
分解能
温度:0.1℃
サイズ(mm)
190L×40W×32D
JANコード
4562161450118
セット内容
単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AM-4221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,923
( 45,015 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●測定に便利なデーターホールド・オートパワーオフ・MAX・MIN機能付です。●防水(IP65)タイプの風速計です。●最大100件のデーターを記憶できます。●Φ135mmの風杯型風速計です。【用途】●風速・温度測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風速温度計(風杯型)の型番AM-4221のページです。 型番AM-4221に関する仕様情報を記載しております。
風速温度計(風杯型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風速温度計(風杯型)
風速温度計
ベーン式SDカード付風速計
風速・風量計(風速・風量・温度)
風速計(風速・温度)
デジタル風速計(風速・温度)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)カスタムカスタムカスタム
通常価格40,92320,81155,48847,36417,22256,329
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.9~35.01.1~20.00.4~30.00.20~30.000.4~200.2~25.0
分解能(m/s)0.10.10.10.010.10.01
測定項目風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 風量風速 / 温度風速 / 温度
測定温度範囲(℃)0~50-18~+50、体感温度0~50.0、 K熱電対:-50.0~+1300、J熱電対:-50.0~+1200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト