17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチ環境計測器 LM8000/LM8010

通常単価(税別)
28,96737,286特別価格
税込単価
31,86441,015特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・1台で風速・温度・湿度・照度・外部温度測定ができます。・環境計測に必要な測定を1台で測定でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.4~30
  • 分解能 (m/s)
    風速:0.1
  • 測定温度範囲 (℃)
    本体部:0~50,外部:-100~1300
  • 測定湿度範囲 (%/RH)
    10~95
  • サイズ (mm)
    156H×60W×33
  • 温度精度
    本体部:±1.2℃,外部:±(1% rdg+1℃)
  • 湿度精度
    ±4%RH
  • 照度精度
    ±(5%rdg+8dgt)
  • 温度分解能 (℃)
    0.1
  • 湿度分解能 (%RH)
    0.1
  • 風速精度
    風速:±3%F.S
  • セット内容
    006P(9V)電池、取扱説明書、保証書
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定項目

  • 分解能

  • 測定範囲

  • JANコード

  • 照度分解能(lx)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

測定項目

分解能

測定範囲

JANコード

照度分解能

(lx)

最小発注数量
風速 / 温度 / 湿度 / 照度
-
照度:0~20000lx
4562161452044
1(2200以下),10(1800以上)
1個
風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 照度
風量:0~54000m3/min
風量:面積設定(0.001~30㎡),照度:0~20000lx
4562161452051
1(2200以下)lx,10(1800以上)lx
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,96727,999
( 30,799 )
5日目
37,286
( 41,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で風速・温度・湿度・照度・外部温度測定ができます。
・環境計測に必要な測定を1台で測定できます。
・LM-8-010のみ風量が計測できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器 LM8000/LM8010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器 LM8000/LM8010
風速温湿度計
風速温度計(風杯型)
ベーン式SDカード付風速計
風速温度計
マルチ環境計測器(空気環境)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)テストー
通常価格28,967-31,94840,92355,48820,811676,001
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプ関連品風速計風速計風速計風速計関連品
測定風速範囲(m/s)0.4~301.1~20.00.9~35.00.4~30.01.1~20.00~5
分解能(m/s)風速:0.1-0.10.10.10.01
測定温度範囲(℃)本体部:0~50,外部:-100~1300-18~+500~500~50.0、 K熱電対:-50.0~+1300、J熱電対:-50.0~+1200-18~+50、体感温度-
測定湿度範囲(%/RH)10~955~95----
よく一緒に購入される商品

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト