17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベーン式SDカード付風速計

通常単価(税別)
55,488
税込単価
61,037
通常出荷日:5日目

【特徴】●測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です。●風速センサーで風の温度と風速測定、別売の温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.4~30.0
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50.0、 K熱電対:-50.0~+1300、J熱電対:-50.0~+1200
  • 精度
    風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)
  • 分解能
    温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃
  • サイズ (mm)
    203L× 76W×38D
  • JANコード
    4562161450071
  • セット内容
    単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1

型番:

AM-4207SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AM-4207SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.4~30.0
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速 / 温度
測定温度範囲(℃)
0~50.0、 K熱電対:-50.0~+1300、J熱電対:-50.0~+1200
精度
風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)
分解能
温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃
サイズ(mm)
203L× 76W×38D
JANコード
4562161450071
セット内容
単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AM-4207SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,488
( 61,037 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です。●風速センサーで風の温度と風速測定、別売の温度センサーを使用すれば温度計としてご使用いただけます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●大型LCD(52×38mm)で表示が見やすいです。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています。【用途】●風速・温度測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーン式SDカード付風速計の型番AM-4207SDのページです。 型番AM-4207SDに関する仕様情報を記載しております。
ベーン式SDカード付風速計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーン式SDカード付風速計
風速温度計
風速温度計(風杯型)
風速計(風速・温度)ベーン式
ベーン式風速・風温・風量計
SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SD
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)トラスコ中山エスコアズワン
通常価格55,48820,81140,92322,35568,13053,659
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目2日目7日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.4~30.01.1~20.00.9~35.00.9~26.80.3~200.2~25
分解能(m/s)0.10.10.10.1風速:0.01(温度:0.1℃)0.1℃ / 0.1%RH / 0.001cm3/min / 0.2~5.0
測定項目風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 風量風速 / 温度 / 湿度 / 風量
測定温度範囲(℃)0~50.0、 K熱電対:-50.0~+1300、J熱電対:-50.0~+1200-18~+50、体感温度0~50---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト