17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

風速温湿度計

通常単価(税別)
31,948
税込単価
35,143
通常出荷日:5日目

【特徴】●ケースと本体が一体化された小型の風速計です。●ケースが本体を保護しています。●本体は180度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    1.1~20.0
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度
  • 測定温度範囲 (℃)
    -18~+50
  • 測定湿度範囲 (%/RH)
    5~95
  • 精度
    風速:±4%、温度:±1℃、湿度:±3%RH
  • 分解能
    風速:±0.1%、温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
  • サイズ (mm)
    47W×26D×144H(折りたたみ時)
  • JANコード
    4562161451719
  • セット内容
    CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書

型番:

FUSO-8918
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FUSO-8918の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
1.1~20.0
測定項目
風速 / 温度 / 湿度
測定温度範囲(℃)
-18~+50
測定湿度範囲(%/RH)
5~95
精度
風速:±4%、温度:±1℃、湿度:±3%RH
分解能
風速:±0.1%、温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
サイズ(mm)
47W×26D×144H(折りたたみ時)
JANコード
4562161451719
セット内容
CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FUSO-8918
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,948
( 35,143 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●ケースと本体が一体化された小型の風速計です。●ケースが本体を保護しています。●本体は180度まで回転させて使用することができます。●測定に便利なデータホールド・MAX表示・MIN表示・AVE表示機能付です。●風の温度・風速・湿度・露点温度測定・計算ができます。【用途】●風の温度・風速・湿度・露点温度測定・計算。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風速温湿度計の型番FUSO-8918のページです。 型番FUSO-8918に関する仕様情報を記載しております。
風速温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風速温湿度計
風速温度計
風速温度計(風杯型)
ベーン式SDカード付風速計
マルチ環境計測器 LM8000/LM8010
クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)日本カノマックス
通常価格31,94820,81140,92355,48828,000 -207,950
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計関連品風速計
測定風速範囲(m/s)1.1~20.01.1~20.00.9~35.00.4~30.00.4~300.01~30
測定項目風速 / 温度 / 湿度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度-風速 / 温度 / 湿度
測定温度範囲(℃)-18~+50-18~+50、体感温度0~500~50.0、 K熱電対:-50.0~+1300、J熱電対:-50.0~+1200本体部:0~50,外部:-100~1300-
測定湿度範囲(%/RH)5~95---10~95-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト