17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマルチ環境計測器

通常単価(税別)
20,81042,180
税込単価
22,89146,398
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・環境計測に必要な測定を1台で測定できます。・小型・軽量で持ち運びに便利です。・タイプごとに複...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • サイズ (mm)
    120L×45W×20D
  • セット内容
    本体、CR2032 ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定風速範囲(m/s)

  • 測定項目

  • 測定温度範囲(℃)

  • 測定湿度範囲(%/RH)

  • 測定範囲

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

測定風速範囲

(m/s)

測定項目

測定温度範囲

(℃)

測定湿度範囲

(%/RH)

測定範囲

JANコード

最小発注数量
-
気圧
-
-
-
4562161453034
1個
0.4 ~ 20.0
風速 / 気圧
-
-
-
4562161453041
1個
-
温度 / 湿度
0 ~ 50
10.0 ~ 95.0
-
4562161453058
1個
0.4 ~ 20.0
風速 / 温度 / 湿度 / 風量
0 ~ 50
10.0 ~ 95.0
風量:0.024 ~36000CMM
4562161453065
1個
0.4 ~ 20.0
風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 照度
0 ~ 50
10.0 ~ 95.0
風量:0.024 ~36000CMM
4562161453072
1個
0.4 ~ 20.0
風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 気圧 / 照度
0 ~ 50
10.0 ~ 95.0
風量:0.024 ~36000CMM
4562161453089
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,102
( 37,512 )
5日目
29,513
( 32,464 )
5日目
20,810
( 22,891 )
5日目
24,594
( 27,053 )
6日目
29,256
( 32,182 )
5日目
42,180
( 46,398 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境計測に必要な測定を1台で測定できます。
・小型・軽量で持ち運びに便利です。
・タイプごとに複数の計測ができます。(以下のいずれか複数:風速、風量、温度、湿度、露点、湿球温度、体感温度、高度、熱射温度、気圧)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマルチ環境計測器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマルチ環境計測器
マルチ環境計測器 LM8000/LM8010
SDカード付照度計
データロガー
風速温度計
デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格20,810-28,967 -33,20550,75020,81117,325
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目
商品タイプ関連品関連品照度計関連品風速計騒音計
サイズ(mm)120L×45W×20D156H×60W×33本体:177L×68W×45D70W×26D×131H144L×47W×26D(折りたたみ時,180°伸展可能)55W×232L×33H
セット内容本体、CR2032 ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース006P(9V)電池、取扱説明書、保証書ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)通信用ソフトウェア SW-D009×1、ケーブル UPCB-03×1(ロガーと測定器本体接続用)、UPCB-01×1CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト