17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル赤外線放射温度計

通常単価(税別)
24,625
税込単価
27,088
通常出荷日:5日目

【特長】・温度測定範囲の広い放射温度計です。・PSC(消費生活用製品安全法)マーク品です。・暗い所でも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • セット内容
    本体×1、取扱説明書(保証書付)× 1、単4 電池×2

型番:

FUSO-499LB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FUSO-499LBの仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-60~ +760(K熱電対入力-64 ~ 1370)
分解能
0.1℃(-60 ~ +999℃),その他1℃
精度
2%rdg または±2℃の大きい方(0 ~760℃),±(2+0.05/℃)℃ (-60 ~ 0℃),熱電対±1%rdg または1℃
サイズ(mm)
172H×119W×48D
放射率Σ
0.10 ~ 1.00 可変式(初期0.95)
JANコード
4562161451450
セット内容
本体×1、取扱説明書(保証書付)× 1、単4 電池×2

絞り込み条件

  • 測定温度範囲(℃)

  • 分解能

  • 精度

  • サイズ(mm)

  • 放射率Σ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FUSO-499LB

測定温度範囲

(℃)

分解能

精度

サイズ

(mm)

放射率Σ

JANコード

最小発注数量
-60~ +760(K熱電対入力-64 ~ 1370)
0.1℃(-60 ~ +999℃),その他1℃
2%rdg または±2℃の大きい方(0 ~760℃),±(2+0.05/℃)℃ (-60 ~ 0℃),熱電対±1%rdg または1℃
172H×119W×48D
0.10 ~ 1.00 可変式(初期0.95)
4562161451450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,625
( 27,088 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度測定範囲の広い放射温度計です。
・PSC(消費生活用製品安全法)マーク品です。
・暗い所でも表示が見れるバックライト機能付きです。
【用途】
・放射温度測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル赤外線放射温度計の型番FUSO-499LBのページです。 型番FUSO-499LBに関する仕様情報を記載しております。
デジタル赤外線放射温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル赤外線放射温度計
防水型デジタル2点式温度計
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)
赤外線放射温度計
放射温度計 FT3701
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)エー・アンド・デイ日置電機
通常価格24,62565,31033,92479,05910,28933,061
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目1日目6日目
商品タイプ放射温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)放射温度計放射温度計
セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)× 1、単4 電池×2本体×1,RS232C用ケーブル×1,USBケーブル&ソフト×1式,006P(9V)電池×.,収納ケース,取扱説明書(保証書),センサは別売です。P.125~128でお選び下さい。本体×1,表面センサ×1 LP-41H,収納アルミケース×1(265L×165W×75Dmm),006P(9V)型電池×1,取扱説明書,保証書本体×1,センサ Pt100Ω(A級)φ2.8×150mm棒状×1,φ2.8×120mm×1,RS232C用ケーブル×1,USBケーブル×1,USBソフト×1,006P(9V)電池×1,収納ケース,取扱説明書(保証書)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト