17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)

通常単価(税別)
55,488
税込単価
61,037
通常出荷日:4日目

【特長】・可燃性ガスのリーク判定用ガス検知器です・7段階LEDランプでガス漏れの確認がしやすいです・セ...

詳細を確認
  • 対象ガス
    メタン / プロパン / その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • JANコード
    4562161451856
  • 対象ガス
    ガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他
  • 感度
    10ppm(メタンにて)
  • 感度調整
    2段階切替、ゼロ機能付き
  • 検知表示
    ブザー、LEDインジケータ
  • 使用環境
    -10℃~60℃、80%RH以下
  • サイズ/質量
    220L×65W×42Dmm/約370g
  • 標準付属品
    チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書
  • 電源
    単3電池×4

型番:

GS-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-20の仕様・寸法情報

対象ガス
メタン / プロパン / その他
商品タイプ
ガス検知器
JANコード
4562161451856
対象ガス
ガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他
感度
10ppm(メタンにて)
感度調整
2段階切替、ゼロ機能付き
検知表示
ブザー、LEDインジケータ
使用環境
-10℃~60℃、80%RH以下
サイズ/質量
220L×65W×42Dmm/約370g
標準付属品
チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書
電源
単3電池×4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,488
( 61,037 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可燃性ガスのリーク判定用ガス検知器です
・7段階LEDランプでガス漏れの確認がしやすいです
・センサ交換が簡単にできます
【用途】
・ガス漏れ確認に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)の型番GS-20のページです。 型番GS-20に関する仕様情報を記載しております。
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
赤外線式フロンガス検知器
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
データロガーCO2測定器
ペン型酸素メータ
SDカード付CO2濃度計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格55,48881,77340,457160,01254,88874,992
通常出荷日4日目5日目4日目4日目在庫品1日目6日目
対象ガスメタン / プロパン / その他その他その他二酸化炭素酸素二酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器その他その他その他
JANコード456216145185645801640203294580164020169456216145317145621614527854562161452310
対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他R410A・R32・R404A・R407C・R134a・R22・R1234yf・R12R22・R502・R123・R23・R134a・R404A・R1234yf・R407C・R410A・R32・R600a・R507A等のHFC/HCFC系ガス---
感度10ppm(メタンにて)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト