17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

通常単価(税別)
38,56742,875
税込単価
42,42447,163
通常出荷日:5日目

【特長】・温湿度・露点が測定できます。・温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。・FUSO-...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    5~95
  • 精度
    温度:±0.6℃(-20~+50℃),湿度:±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)
  • サイズ (mm)
    210L×57W×29D
  • 付属品
    単4電池×4、取扱説明書、保証書
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

JANコード

測定方式

最小発注数量
外部温度:-200~+1370(1ch),温度:-20~+50,露点温度:-35.0~+50.0(温湿度から計算),湿球温度:-21.6~+50.0(温湿度から計算)
4562161451580
外部温度1 点式
1個
外部温度:-200~+1370(2ch),温度:-20~+50,露点温度:-35.0~+50.0(温湿度から計算),湿球温度:-21.6~+50.0(温湿度から計算)
4562161451597
外部温度2 点式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,567
( 42,424 )
5日目
42,875
( 47,163 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温湿度・露点が測定できます。
・温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。
・FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点。
・Max.Min.Ave値表示の多機能型。
・RS-232Cでデータをパソコンに送れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)
高精度デジタル温湿度計データロガー付
ペン型デジタル温湿度計(校正器付)
USB対応型温湿度データロガー
4chデジタル温度計
高性能デジタル温度計(本体)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格38,567-69,17623,45923,72829,61528,263
通常出荷日5日目6日目5日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度記録計(ロガー)温度計温度計
測定湿度範囲(%RH)5~955~955~951~99--
精度温度:±0.6℃(-20~+50℃),湿度:±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)温度 ±0.8℃/湿度 ±3.0%RH温度:±1℃(10~45℃)、湿度:±5% RH(5~95% RH)温度 -20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃,湿度 20%~80%・±3.0% 他±5.0%-200~+200℃:±(0.2% rdg.+1℃)+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)+400~+1370℃:±(1.0% rdg.+1℃)±0.1%rdg+0.2℃,±0.1%rdg+1.0℃
サイズ(mm)210L×57W×29D190L×65W×37H175L×42W×16D83H×60W×24D184L×64W×30D150L×75W×28D
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書湿度校正器(33及び75% RH)×各1、CR2032ボタン型電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書006P(9V)電池×1,ビーズ型K熱電対センサTPK-01×2,ソフトケース,取扱説明書,保証書006P( 9V)電池×1,取扱説明書,保証書
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト