ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FUSO-8759SD
2024年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特徴】●気温・相対湿度・黒球温度・湿球黒球温度(WBGT)・露点温度を測定・計算できます。●Φ75mmの全球型石川式黒球を使用して、高精度で素早いレスポンスを実現しました。●大型液晶(52×38mm)で数値が見やすいです。●ボタン3つなので操作が簡単です。●屋内・屋外モードを搭載していますのでより正確な測定ができます。●本器の背面の三脚固定用穴に三脚を取り付けることができます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にUSB/RS232Cインターフェースが付いています(ケーブル及びソフトウエア別売)。【用途】●気温・相対湿度・黒球温度・湿球黒球温度(WBGT)・露点温度を測定・計算。