17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対温度センサ延長コード

通常単価(税別)
3,9984,522
税込単価
4,3984,974
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【FUSO】ミニオメガオス・メスコネクタ付きのK熱電対温度センサ延長コードです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【コード長さ】

  • GP-11-1:1,000mm
  • GP-11-2:2,000mm

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コード長(mm)

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

コード長

(mm)

JANコード

最小発注数量
1000
4562161451832
1個
2000
4562161451849
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,998
( 4,398 )
5日目
4,522
( 4,974 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【FUSO】ミニオメガオス・メスコネクタ付きのK熱電対温度センサ延長コードです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対温度センサ延長コードのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q延長コードの耐熱温度を教えてください。
A
延長コードの耐熱温度は約80℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対温度センサ延長コード
温度計 延長コード
K熱電対センサ延長ケーブル
K熱電対表面温度センサ
K熱電対温度計
K熱電対棒状温度センサ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)カスタムマザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)FLUKEA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格3,998-5,9424,000 -11,534 -36,4005,282 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜5日目〜9日目在庫品1日目〜
商品タイプその他アクセサリ中心温度計その他アクセサリ熱感知センサー温度計熱感知センサー
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング