17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

USB対応温度データロガー

通常単価(税別)
20,810
税込単価
22,891
通常出荷日:5日目

【特徴】●記録時間付きで温度50000データーを記録できます。●アラーム設定することで異常をLEDラン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40.0~+85.0
  • 分解能
    0.1℃
  • 精度
    -20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃
  • サイズ (mm)
    83H×60W×24D
  • JANコード
    4562161453362
  • 電源
    ER3型リチウム乾電池 ¥1,800
  • 付属品
    USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書

型番:

TM-306U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信
  • IP-65防水対応

 

センササーミスタセンサ1点式
測定範囲-40.0℃~+85.0℃
精度-20.0℃~+50℃ ±0.6、その他±1.0℃
表示分解能0.1℃
データロガー50,000pts 記録時間(5秒~2時間)
サイズ83H×60W×24Dmm
電源ER3型リチウム乾電池
標準付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書

TM-306Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-40.0~+85.0
分解能
0.1℃
精度
-20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃
サイズ(mm)
83H×60W×24D
JANコード
4562161453362
電源
ER3型リチウム乾電池 ¥1,800
付属品
USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-306U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,810
( 22,891 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●記録時間付きで温度50000データーを記録できます。●アラーム設定することで異常をLEDランプでお知らせします。●現在の温度を表示します。●℃(摂氏)と℉(華氏)が切替できます。●データーロガー通信キット(付属)を使用することによりデーターの読み込み・保存・ロガー設定・COMポート設定・グループファイル・印刷・データテーブル・統計表示等様々な機能が使えます。【用途】●温度測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB対応温度データロガーの型番TM-306Uのページです。 型番TM-306Uに関する仕様情報を記載しております。
USB対応温度データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB対応温度データロガー
USB対応型温湿度データロガー
高精度デジタル温湿度計データロガー付
SDカード対応型3チャンネル温度モニター
4chデジタル温度計
高性能デジタル温度計(本体)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格20,81023,72869,17629,61529,61528,263
通常出荷日5日目在庫品1日目6日目5日目6日目在庫品1日目
商品タイプ温度計温湿度記録計(ロガー)温湿度計(外部センサータイプ)温度計温度計温度計
測定温度範囲(℃)-40.0~+85.0-40.0~+85.0温度:-20~60,露点:-20~60-100~1300(センサーにより異なります)4チャンネル、-200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃)-199.9~+1370
分解能0.1℃温度 0.1℃ 湿度 0.1%温度 0.1℃/湿度 0.1%RH-100.0~-50.1℃ 分解能0.1℃ ±(0.5%+1℃)0.1℃ [-200~+200℃ ]、1℃ [+201~+1370℃ ]-199.9~+199.9℃:0.1,+200~+1370℃:1℃
精度-20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃温度 -20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃,湿度 20%~80%・±3.0% 他±5.0%温度 ±0.8℃/湿度 ±3.0%RH-50.0~1300.0℃ 分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)-200~+200℃:±(0.2% rdg.+1℃)+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)+400~+1370℃:±(1.0% rdg.+1℃)±0.1%rdg+0.2℃,±0.1%rdg+1.0℃
サイズ(mm)83H×60W×24D83H×60W×24D190L×65W×37H132H×80W×32D184L×64W×30D150L×75W×28D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト