17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

USB対応型温湿度データロガー

通常単価(税別)
23,728
税込単価
26,101
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信・記録時間付きで温度25000データー・湿度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40.0~+85.0
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    1~99
  • 分解能
    温度 0.1℃ 湿度 0.1%
  • 精度
    温度 -20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃,湿度 20%~80%・±3.0% 他±5.0%
  • サイズ (mm)
    83H×60W×24D
  • JANコード
    4562161453355
  • 電源
    ER3型リチウム乾電池 ¥1,800
  • 付属品
    USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書

型番:

TM-305U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称

USB対応型温湿度データロガー 各部の名称

仕様

センサ温度・サーミスタ、温度・静電容量型
測定範囲温度 -40.0℃~+85.0℃、湿度 1~99%
表示分解能温度 0.1℃ 湿度 0.1%
精度温度 -20.0℃~+50℃・±0.6℃  他±1.0℃
湿度 20%~80%・±3.0% 他±5.0%
データロガー50,000pts、記録時間(5秒~2時間)
サイズ83H×60W×24D (mm)
電源ER3型リチウム乾電池
標準付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書

注意・禁止事項

 

使用上の注意

  • 本測定器は防爆構造ではありません。爆発性ガス(物質)、蒸気状又は微粒子状可燃性ガス(物質)の環境下では絶対に使用しないでください。大変危険です。
  • 本測定器は、周囲温度-40~+85℃、湿度0~99%RHで使用してください。
  • 本測定器は精密器械です。外部から強い衝撃を与えたり、落さないでください。故障の原因になります。
  • 当説明書に記載されていない修理や分解を行った場合、規定の保証を請けかねます。このような作業は行なわないで下さい。
  • 長時間使用しないときは、電池を取り出して保管ください。 電池の液漏れで、器械を破損する恐れがあります。
  • もし電池の液が漏れたときは、電池ケース内の液をよくふきとってから電池を交換してください。液が身体についたときは水でよく洗い流してください。
  • ケースは乾いた布でふいてください。クレンザーなどの研磨剤やキシレンやトルエンなどの溶剤を使用しないでください。故障の原因になります。

メーカー紹介

株式会社FUSOは、研究用・産業用理化学測定機器の製造販売に携わって50余年。

ガス検知器・警報器、環境計測機器、冷凍空調用機械工具及びその他環境機器等の開発、製造、販売及び輸出入などを通して、自動車業界、電機業界を中心とする製造業には欠かせない機器類を提供することで、社会貢献してまいりました。
特に近年、地球温暖化や環境問題で、環境にやさしい水素ガスによる漏れ検査がヨーロッパをはじめとして世界的に注目される中、弊社水素ガスリークディテクター(FER-H2DX)に高い関心が寄せられています。

これからも、環境・安全を守る機器の開発に注力し、常に革新し続けます。

TM-305Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-40.0~+85.0
測定湿度範囲(%RH)
1~99
分解能
温度 0.1℃ 湿度 0.1%
精度
温度 -20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃,湿度 20%~80%・±3.0% 他±5.0%
サイズ(mm)
83H×60W×24D
JANコード
4562161453355
電源
ER3型リチウム乾電池 ¥1,800
付属品
USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TM-305U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,728
( 26,101 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信
・記録時間付きで温度25000データー・湿度25000データーを記録できます
・アラーム設定することで異常をLEDランプでお知らせします
・現在の温度・湿度を表示します
・℃(摂氏)と℉(華氏)が切替できます
・データーロガー通信キット(付属)を使用することによりデーターの読み込み・保存・ロガー設定・COMポート設定・グループファイル・印刷・データテーブル・統計表示等様々な機能が使えます
【用途】
・温度・湿度測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB対応型温湿度データロガーの型番TM-305Uのページです。 型番TM-305Uに関する仕様情報を記載しております。
USB対応型温湿度データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB対応型温湿度データロガー
高精度デジタル温湿度計データロガー付
ペン型デジタル温湿度計(校正器付)
USB対応温度データロガー
高性能デジタル温度計(本体)
12チャンネルSDカード付温度記録計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格23,72869,17623,45920,81028,263138,353
通常出荷日在庫品1日目6日目5日目5日目在庫品1日目5日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温度計温度計温度計
測定温度範囲(℃)-40.0~+85.0温度:-20~60,露点:-20~60-20~50-40.0~+85.0-199.9~+1370K熱電対、-50.0~1300
測定湿度範囲(%RH)1~995~955~95---
分解能温度 0.1℃ 湿度 0.1%温度 0.1℃/湿度 0.1%RH温度:0.1℃、湿度:0.1% RH0.1℃-199.9~+199.9℃:0.1,+200~+1370℃:1℃-50.0℃~999.9℃ /0.1℃、1000℃~1300℃ /1℃
精度温度 -20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃,湿度 20%~80%・±3.0% 他±5.0%温度 ±0.8℃/湿度 ±3.0%RH温度:±1℃(10~45℃)、湿度:±5% RH(5~95% RH)-20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃±0.1%rdg+0.2℃,±0.1%rdg+1.0℃-50.0℃~999.9℃ /±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃ /±(0.4%+1)
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト