17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12チャンネルSDカード付温度記録計

通常単価(税別)
138,353
税込単価
152,188
通常出荷日:5日目

【特長】・12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です・RS232/USBで外部PCへの接続も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    K熱電対、-50.0~1300
  • 分解能
    -50.0℃~999.9℃ /0.1℃、1000℃~1300℃ /1℃
  • 精度
    -50.0℃~999.9℃ /±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃ /±(0.4%+1)
  • サイズ (mm)
    225H×125W×64D
  • JANコード
    4562161450224
  • 付属品
    本体,K熱電対センサ TPK-01×2,電池,SDカード(4GB)ケース,取扱説明書,保証書

型番:

BTM-4208SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTM-4208SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
K熱電対、-50.0~1300
分解能
-50.0℃~999.9℃ /0.1℃、1000℃~1300℃ /1℃
精度
-50.0℃~999.9℃ /±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃ /±(0.4%+1)
サイズ(mm)
225H×125W×64D
JANコード
4562161450224
付属品
本体,K熱電対センサ TPK-01×2,電池,SDカード(4GB)ケース,取扱説明書,保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTM-4208SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,353
( 152,188 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です
・RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
・大型液晶表示(82×61mm)で測定値が見やすいです
・画面にはCH1~CH8まで表示し、ボタンを押してCH9~CH12まで表示させます
・SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます
・データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています
【用途】
・温度測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12チャンネルSDカード付温度記録計の型番BTM-4208SDのページです。 型番BTM-4208SDに関する仕様情報を記載しております。
12チャンネルSDカード付温度記録計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12チャンネルSDカード付温度記録計
SDカード対応型3チャンネル温度モニター
高精度デジタル温湿度計データロガー付
ペン型デジタル温湿度計(校正器付)
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)
4chデジタル温度計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格138,35329,61569,17623,45979,05929,615
通常出荷日5日目5日目6日目5日目5日目6日目
商品タイプ温度計温度計温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計
測定温度範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300-100~1300(センサーにより異なります)温度:-20~60,露点:-20~60-20~50-200℃~+8004チャンネル、-200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃)
分解能-50.0℃~999.9℃ /0.1℃、1000℃~1300℃ /1℃-100.0~-50.1℃ 分解能0.1℃ ±(0.5%+1℃)温度 0.1℃/湿度 0.1%RH温度:0.1℃、湿度:0.1% RH0.01℃0.1℃ [-200~+200℃ ]、1℃ [+201~+1370℃ ]
精度-50.0℃~999.9℃ /±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃ /±(0.4%+1)-50.0~1300.0℃ 分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)温度 ±0.8℃/湿度 ±3.0%RH温度:±1℃(10~45℃)、湿度:±5% RH(5~95% RH)±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃ ±5℃)他は±(0.1rdg+0.2℃)-200~+200℃:±(0.2% rdg.+1℃)+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)+400~+1370℃:±(1.0% rdg.+1℃)
サイズ(mm)225H×125W×64D132H×80W×32D190L×65W×37H175L×42W×16D150L×75W×28D184L×64W×30D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト