17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)

通常単価(税別)
79,059
税込単価
86,965
通常出荷日:5日目

【特徴】●防水・防塵構造(IP67)の2ch温度計です。●大画面液晶表示(50×52mm)で見やすいで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -200℃~+800
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 分解能
    0.01℃
  • 精度
    ±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃ ±5℃)他は±(0.1rdg+0.2℃)
  • サイズ (mm)
    150L×75W×28D
  • 防水構造
    IP-67
  • JANコード
    4562161453768
  • セット内容
    本体×1,センサ Pt100Ω(A級)φ2.8×150mm棒状×1,φ2.8×120mm×1,RS232C用ケーブル×1,USBケーブル×1,USBソフト×1,006P(9V)電池×1,収納ケース,取扱説明書(保証書)

型番:

TU-6100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

測定方式Pt100Ω白金抵抗式
測定範囲-200℃~+800℃
本体精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)
表示分解能0.01℃
サンプリング周期2回/秒
構造IP-67
ディスプレイ液晶モニタ(53×48mm)・バックライト付
インタフェースRS-232C USB
機能データホールド、Max.min.Ave表示、T1-T2温度表示、
オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、
H/Lアラーム・バッテリー表示
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
電源006P(9V)電池・ACアダプタ(別売)
サイズ/質量150L×75W×28Dmm/320g(電池含む)
セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)φ2.8×150mm棒状×1、φ2.8×120mm×1、RS232C用ケーブル×1、USBケーブル×1、USBソフト×1、
006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)

TU-6100Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-200℃~+800
防滴・防水機能
防水
分解能
0.01℃
精度
±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃ ±5℃)他は±(0.1rdg+0.2℃)
サイズ(mm)
150L×75W×28D
防水構造
IP-67
JANコード
4562161453768
セット内容
本体×1,センサ Pt100Ω(A級)φ2.8×150mm棒状×1,φ2.8×120mm×1,RS232C用ケーブル×1,USBケーブル×1,USBソフト×1,006P(9V)電池×1,収納ケース,取扱説明書(保証書)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TU-6100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,059
( 86,965 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●防水・防塵構造(IP67)の2ch温度計です。●大画面液晶表示(50×52mm)で見やすいです。●白金測温抵抗体(PT100Ω)を使用して-200~850℃の広範囲の温度を0.01℃の高分解能で測定表示します。●上限(HI)・下限(LO)設定のアラーム機能付きです。●データー通信用にRS232C・USBインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア付属)。【用途】●温度測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)の型番TU-6100Aのページです。 型番TU-6100Aに関する仕様情報を記載しております。
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)
防水型デジタル2点式温度計
ペン型デジタル温湿度計(校正器付)
高精度デジタル温湿度計データロガー付
4chデジタル温度計
高性能デジタル温度計(本体)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格79,05965,31023,45969,17629,61528,263
通常出荷日5日目5日目5日目6日目6日目在庫品1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温度計温度計
測定温度範囲(℃)-200℃~+800-200℃~+1370-20~50温度:-20~60,露点:-20~604チャンネル、-200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃)-199.9~+1370
防滴・防水機能防水防水----
分解能0.01℃0.01℃温度:0.1℃、湿度:0.1% RH温度 0.1℃/湿度 0.1%RH0.1℃ [-200~+200℃ ]、1℃ [+201~+1370℃ ]-199.9~+199.9℃:0.1,+200~+1370℃:1℃
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃ ±5℃)他は±(0.1rdg+0.2℃)±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃ ±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)温度:±1℃(10~45℃)、湿度:±5% RH(5~95% RH)温度 ±0.8℃/湿度 ±3.0%RH-200~+200℃:±(0.2% rdg.+1℃)+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)+400~+1370℃:±(1.0% rdg.+1℃)±0.1%rdg+0.2℃,±0.1%rdg+1.0℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト