ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    デジタル接地抵抗計 ST-1520

    通常単価(税別)
    37,692
    税込単価
    41,461
    通常出荷日:5日目

    【特徴】●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていま...

    詳細を確認

    型番:

    ST-1520
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ST-1520の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    接地抵抗
    最大測定範囲:接地抵抗(Ω)
    0~2000
    最大測定範囲:交流電圧
    0~200
    測定方式
    3電極法
    通信機能
    なし
    電源
    単4乾電池×6
    JANコード
    4562161453126
    寸法(mm)
    100×50×163
    本体質量(g)
    800
    付属品
    キャリングケース、補助接地棒、アース測定ケーブル3種、取扱説明書、保証書

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST-1520
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,692
    ( 41,461 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特徴】●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていますので持ち運びに便利です。【用途】●接地抵抗・接地電圧の測定に。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ●計測電流2mAでELBを動作することなく計測できます
    ●地電圧計測も可能です。
    ●携帯用ハードケース付

    仕様

    測定範囲接地抵抗20/200/2,000Ω 精度±(2%rdg+2dgt)或は±0.1Ω
    接地電圧AC0~200V 精度±(1%rdg+2dgt)
    ディスプレイLCD液晶、最大2,000
    機能オートパワーオフ
    使用環境0~40℃/80%RH以下
    サイズ/質量163L×100W×50Dmm/800g
    電源1.5V単4電池×6個
    セット内容キャリングケース、補助接地棒×2、アース測定ケーブル赤15m・黄10m・緑5m、
    取扱説明書、保証書
    • 分解能:0.01Ω/0.1Ω/1Ω

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル接地抵抗計 ST-1520の型番ST-1520のページです。 型番ST-1520に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル接地抵抗計 ST-1520のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル接地抵抗計 ST-1520
    デジタル接地抵抗計 TES-1700
    デジタル接地抵抗計
    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
    共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300
    デジタル簡易接地抵抗計 4300/4300BT
    メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)共立電気計器横河計測株式会社アズワン共立電気計器
    通常価格37,69245,50042,793 -47,20135,00032,437 -
    通常出荷日5日目5日目3日目9日目7日目3日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗
    最大測定範囲:接地抵抗(Ω)0~20000~40000~20000~19990~200、0~20000~2000
    最大測定範囲:交流電圧0~2000~399.90~300.00~199.9-5.0~300.0

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト