ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

    通常単価(税別)
    42,000
    税込単価
    46,200
    通常出荷日:5日目

    【特徴】●0~4000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●3レンジ切換デジタル表...

    詳細を確認

    型番:

    TM-507
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TM-507の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    レンジ数
    3
    定格測定電圧(V)
    250 ~ 1000
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
    0~4000
    オートディスチャージ機能(自動放電機能)
    あり
    コンパレータ機能
    なし
    通信機能
    なし
    電源
    単3乾電池×6
    JANコード
    4580164026819
    寸法(mm)
    100×45×240
    本体質量(g)
    450
    付属品
    テストリード、取扱説明書、保証書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TM-507
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,000
    ( 46,200 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特徴】●0~4000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●3レンジ切換デジタル表示の絶縁抵抗計です。●交流電圧(600V)・直流電圧(600V)が測定できます。●バーグラフ表示と絶縁抵抗を同時に表示いたします。●オートディスチャージ機能付きなので、計測が終わると自動的に電圧を放電いたします。【用途】●交流電圧(600V)・直流電圧(600V)の測定に。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507の型番TM-507のページです。 型番TM-507に関する仕様情報を記載しております。
    3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507
    3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360
    アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
    デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
    日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502
    メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)共立電気計器日置電機日置電機カイセ
    通常価格42,00056,00035,28133,879 -44,71949,941
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目〜6日目4日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルアナログデジタルデジタルデジタル
    レンジ数333554
    定格測定電圧(V)250 / 500 / 1000250 / 500 / 1000-250 / 500 / 125 / 1000 / 50250 / 500 / 125 / 1000 / 50-
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0~40000~4000-1~4000100~40000~2000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト