ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ポケットデジタルマルチテスタ

    通常単価(税別)
    6,899
    税込単価
    7,589
    通常出荷日:5日目

    【特徴】●小型・軽量ポケットサイズテスタです。●テストリードが本体背面に簡単に収納できます。●デジタル...

    詳細を確認

    型番:

    CIE-113A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CIE-113Aの仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~34M
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    なし
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    電源
    LR-44×2
    寸法(mm)
    60×24×125
    本体質量(g)
    110
    JANコード
    4580164020145
    付属品
    テストリード棒、一体型ケース(リード線ホルダ付)、取扱説明書、保証書
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CIE-113A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,899
    ( 7,589 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特徴】●小型・軽量ポケットサイズテスタです。●テストリードが本体背面に簡単に収納できます。●デジタル表示の下にバーグラフ表示がされます。【用途】●直流電圧・交流電圧・抵抗の測定に。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポケットデジタルマルチテスタの型番CIE-113Aのページです。 型番CIE-113Aに関する仕様情報を記載しております。
    ポケットデジタルマルチテスタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポケットデジタルマルチテスタ
    スマートマルチテスタ
    デジタルマルチメーター バックライト付
    PC対応デジタルマルチメーター MT-4520
    デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163
    デジタルマルチメーター TYシリーズ
    メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)FLUKEアズワンカイセアズワン
    通常価格6,89911,91592,800 -8,88811,62746,000 -
    通常出荷日5日目5日目9日目7日目8日目1日目
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
    レンジ切替自動自動手動自動自動自動
    測定範囲:直流電圧(V)0~6000~600-0~10000~10000~1000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト