17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガスボンベ運搬パッドφ230mm用

通常単価(税別)
37,764
税込単価
41,540
通常出荷日:4日目

【特徴】●酸素・窒素・アルゴン等のガスボンベが楽に運搬できます。●Φ230mm用です。【用途】●Φ23...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    410×290×50mm
  • JANコード
    4580164025744
  • 仕様
    適用容器:φ230mm(7㎥)
  • 材質
    アルミ製
  • 重量 (g)
    1800

型番:

FS-804A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-804Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
410×290×50mm
JANコード
4580164025744
仕様
適用容器:φ230mm(7㎥)
材質
アルミ製
重量(g)
1800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-804A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,764
( 41,540 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●酸素・窒素・アルゴン等のガスボンベが楽に運搬できます。●Φ230mm用です。【用途】●Φ230mm用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスボンベ運搬パッドφ230mm用の型番FS-804Aのページです。 型番FS-804Aに関する仕様情報を記載しております。
ガスボンベ運搬パッドφ230mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスボンベ運搬パッドφ230mm用
収納アルミケース
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格37,76416,00638,79455,48810,78017,087
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目19日目
商品タイプその他その他その他ガス検知器その他その他
サイズ410×290×50mm465L×305W×332Dmm----
JANコード4580164025744458016402615445801640263764562161451856--
仕様適用容器:φ230mm(7㎥)収納可能重量:15kg2段アラーム機能・オートパワーオフ(3時間)・ゼロ調整機能・過負荷表示・電池消耗表示---
材質アルミ製---HFC用素材HFC用素材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト