17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

冷媒はかり用自動充填用電磁弁ユニット

通常単価(税別)
57,539
税込単価
63,293
通常出荷日:19日目

【特徴】●FUSO-50F・FUSO-50H・FUSO-100Gデジタルチャージングスケールと組み合わ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    80H×72W×120Dmm/約1kg
  • 接続径
    1/4"F
  • JANコード
    4580164026307
  • 標準付属品
    電源コード×1、USBケーブル×1、1/4''チャージホース 90cm×1、R410A用5/16''チャージホース 90cm×1、変換アダプタ 5/16"Fオス×1/4"Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書
  • 電源
    AC100V 50/60Hz

型番:

FSV-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSV-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
80H×72W×120Dmm/約1kg
接続径
1/4"F
JANコード
4580164026307
標準付属品
電源コード×1、USBケーブル×1、1/4''チャージホース 90cm×1、R410A用5/16''チャージホース 90cm×1、変換アダプタ 5/16"Fオス×1/4"Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書
電源
AC100V 50/60Hz

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FSV-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,539
( 63,293 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●FUSO-50F・FUSO-50H・FUSO-100Gデジタルチャージングスケールと組み合わせて自動計量充填機としてご使用いただけます。●G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッターとしてご使用いただけます。●強力電磁弁でR410A等の高圧冷媒も正確に遮断できます。【用途】●電磁弁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒はかり用自動充填用電磁弁ユニットの型番FSV-52のページです。 型番FSV-52に関する仕様情報を記載しております。
冷媒はかり用自動充填用電磁弁ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷媒はかり用自動充填用電磁弁ユニット
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)
ガスボンベ運搬パッドφ230mm用
SDカード付CO2濃度計
赤外線式フロンガス検知器
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格57,53938,79437,76471,37281,77340,457
通常出荷日19日目4日目4日目6日目5日目4日目
商品タイプその他その他その他その他ガス検知器ガス検知器
サイズ80H×72W×120Dmm/約1kg-410×290×50mm---
接続径1/4"F-----
JANコード458016402630745801640263764580164025744456216145231045801640203294580164020169
標準付属品電源コード×1、USBケーブル×1、1/4''チャージホース 90cm×1、R410A用5/16''チャージホース 90cm×1、変換アダプタ 5/16"Fオス×1/4"Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書ハードケース・006P(9V)電池×1・取扱説明書・保証書・検査成績書-CO₂プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図チェックリーク×1、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト