ツール用品技術窓口

デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)

通常単価(税別)
38,794
税込単価
42,673
通常出荷日:4日目

【特長】・ひょう量50kgで5gの分解能を実現・2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知ら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4580164026376
  • ひょう量 (kg)
    50
  • 精度
    ±10g(0~20kg)
  • 表示分解能
    5g/10g(表示単位はボタン切替)
  • サイズ/質量
    60H×380W×280Dmm/約3.4kg
  • 標準付属品
    ハードケース・006P(9V)電池×1・取扱説明書・保証書・検査成績書
  • 仕様
    2段アラーム機能・オートパワーオフ(3時間)・ゼロ調整機能・過負荷表示・電池消耗表示
  • 電源
    006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)

ご注意

  • 写真とケースの色が異なる場合がございます。(黒色)

型番:

FUSO-50F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FUSO-50Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4580164026376
ひょう量(kg)
50
精度
±10g(0~20kg)
表示分解能
5g/10g(表示単位はボタン切替)
サイズ/質量
60H×380W×280Dmm/約3.4kg
標準付属品
ハードケース・006P(9V)電池×1・取扱説明書・保証書・検査成績書
仕様
2段アラーム機能・オートパワーオフ(3時間)・ゼロ調整機能・過負荷表示・電池消耗表示
電源
006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FUSO-50F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,794
( 42,673 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひょう量50kgで5gの分解能を実現
・2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
・ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
・暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付
・安心の検査成績書付
・FSV-52(電磁弁ユニット)と組み合わせれば自動計量充填、またはフロン回収時のリミッターとして使用することができます
・オートパワーオフ(3時間)機能付
・静電気防止対策品です
・1年間無償修理対象品(部品代別)
・試験成績表付きです
【用途】
・冷媒の計量に

ご注意

  • 写真とケースの色が異なる場合がございます。(黒色)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)の型番FUSO-50Fのページです。 型番FUSO-50Fに関する仕様情報を記載しております。
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)
データロガーCO2測定器
SDカード付CO2濃度計
ペン型酸素メータ
赤外線式フロンガス検知器
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格38,794160,01274,99254,88881,77340,457
通常出荷日4日目4日目6日目在庫品1日目5日目4日目
商品タイプその他その他その他その他ガス検知器ガス検知器
JANコード458016402637645621614531714562161452310456216145278545801640203294580164020169
ひょう量(kg)50-----
精度±10g(0~20kg)CO₂:読取値の±3%か±50ppmの大きい方 温度:±0.5℃ 相対湿度:±5% RHCO₂:±40ppm(1,000ppm以下) ±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm) ±250ppm(3,000ppm以上),温度:±0.8℃,湿度:±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上) ±4% RH(70%未満)O₂±(1%rdg+0.2%O₂) 温度±0.8℃--
表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)CO₂:1ppm、温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RHCO₂:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1% RHO₂:0.1%、温度:0.1℃--

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト