17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

中型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

通常単価(税別)
53,044
税込単価
58,348
通常出荷日:19日目

【特徴】●中~大型冷凍冷蔵庫・中~大型パッケージエアコン・実験など~15HP程度の機器の真空引きに適し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • タイプ
    ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
  • JANコード
    4580164026925
  • ポート径
    1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付
  • モーター回転数 (rpm/Hz)
    2800/50、3400/60
  • 排気速度 (ℓ/min)
    100(50Hz)、114(60Hz)
  • 到達真空度 (ミクロン)
    25(25×10-3 Torr)
  • サイズ/質量
    320L×134W×232Hmm/10.5kg
  • 電源
    100V(50Hz/60Hz)、250W、2P
  • セット内容
    本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16"F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

型番:

VP-235
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP-235の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
タイプ
ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
JANコード
4580164026925
ポート径
1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付
モーター回転数(rpm/Hz)
2800/50、3400/60
排気速度(ℓ/min)
100(50Hz)、114(60Hz)
到達真空度(ミクロン)
25(25×10-3 Torr)
サイズ/質量
320L×134W×232Hmm/10.5kg
電源
100V(50Hz/60Hz)、250W、2P
セット内容
本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16"F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
VP-235
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,044
( 58,348 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●中~大型冷凍冷蔵庫・中~大型パッケージエアコン・実験など~15HP程度の機器の真空引きに適しています。●ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を実現しました。●小型なのに大排気量114l/min(60Hz)です。●FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止しました。●低騒音・ローオイルミスト設計で環境にもやさしいです。●新冷媒対応品で真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付です。●3年間無償修理対応品です(工賃無償・部品代別途必要)。【用途】●中~大型冷凍冷蔵庫・中~大型パッケージエアコン・実験などの機器の真空引きに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)の型番VP-235のページです。 型番VP-235に関する仕様情報を記載しております。
中型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
SDカード付CO2濃度計
ガスボンベ運搬パッドφ230mm用
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
ペン型酸素メータ
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格53,04474,99237,76440,45754,88838,794
通常出荷日19日目6日目4日目4日目在庫品1日目4日目
商品タイプその他その他その他ガス検知器その他その他
タイプダイレクトドライブ方式、ツーステージローター-----
JANコード458016402692545621614523104580164025744458016402016945621614527854580164026376
ポート径1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付-----
モーター回転数(rpm/Hz)2800/50、3400/60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト