17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)

通常単価(税別)
32,116
税込単価
35,328
通常出荷日:5日目

【特徴】●冷凍冷蔵庫・エアコン・実験など~5HP程度の機器の真空引きに適しています。●シングルステージ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • タイプ
    ダイレクトドライブ方式、シングルステージローター
  • JANコード
    4580164026888
  • ポート径
    1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付
  • モーター回転数 (rpm/Hz)
    1400/50、1720/60
  • 排気速度 (ℓ/min)
    42(50Hz)、50(60Hz)
  • 到達真空度 (ミクロン)
    50(50×10-3 Torr)
  • サイズ/質量
    270L×119W×216Hmm/6.1kg
  • 電源
    100V(50Hz/60Hz)、200W、4P
  • セット内容
    本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16"F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

型番:

VP-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP-115の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
タイプ
ダイレクトドライブ方式、シングルステージローター
JANコード
4580164026888
ポート径
1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付
モーター回転数(rpm/Hz)
1400/50、1720/60
排気速度(ℓ/min)
42(50Hz)、50(60Hz)
到達真空度(ミクロン)
50(50×10-3 Torr)
サイズ/質量
270L×119W×216Hmm/6.1kg
電源
100V(50Hz/60Hz)、200W、4P
セット内容
本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16"F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VP-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,116
( 35,328 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●冷凍冷蔵庫・エアコン・実験など~5HP程度の機器の真空引きに適しています。●シングルステージローター搭載で50ミクロンの高真空を実現しました。●小型なのに大排気量50l/min(60Hz)です。●新冷媒対応品で真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付です。●3年間無償修理対応品です(工賃無償・部品代別途必要)。【用途】●冷凍冷蔵庫・エアコン・実験などの機器の真空引きに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)の型番VP-115のページです。 型番VP-115に関する仕様情報を記載しております。
小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)
SDカード付CO2濃度計
赤外線式フロンガス検知器
ガスボンベ運搬パッドφ230mm用
ペン型酸素メータ
収納アルミケース
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格32,11674,99281,77337,76454,88816,006
通常出荷日5日目6日目5日目4日目在庫品1日目4日目
商品タイプその他その他ガス検知器その他その他その他
タイプダイレクトドライブ方式、シングルステージローター-----
JANコード458016402688845621614523104580164020329458016402574445621614527854580164026154
ポート径1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付-----
モーター回転数(rpm/Hz)1400/50、1720/60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト