17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型チャージホース

通常単価(税別)
8,935
税込単価
9,829
通常出荷日:4日目

【特徴】●耐久性に優れた耐圧ホースです。●とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造(Good-year ...

詳細を確認

型番:

FS-726A-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-726A-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
タイプ
1/4"Fタイプ
口径
1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス
JANコード
4580164024822
全長(mm)
3000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 口径

  • JANコード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-726A-3

タイプ

口径

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
1/4"Fタイプ
1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス
4580164024822
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,935
( 9,829 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●耐久性に優れた耐圧ホースです。●とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造(Good-year GY5使用)で紫外線による影響も少なく変色しにくいチャージホースを採用しています。【用途】●強力型。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型チャージホースの型番FS-726A-3のページです。 型番FS-726A-3に関する仕様情報を記載しております。
強力型チャージホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型チャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース
卓上型二酸化炭素濃度計
理研計器 腕時計型 モニター
ペン型酸素メータ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)CEMアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格8,93510,78017,08722,750 -40,295 -54,888
通常出荷日4日目8日目19日目13日目7日目〜在庫品1日目
商品タイプその他その他その他ガス検知器ガス検知器その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト