17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース

通常単価(税別)
17,087
税込単価
18,796
通常出荷日:19日目

【特徴】●R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホースです。●バルブが付いていますの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 口径
    1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス
  • 標準付属品
    バルブ
  • 材質
    HFC用素材

型番:

FS-721BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-721BBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
口径
1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス
サイズ
150cm
JANコード
4580164024112
標準付属品
バルブ
仕様
赤・青・黄3本セット
材質
HFC用素材
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-721BB

サイズ

JANコード

仕様

最小発注数量
150cm
4580164024112
赤・青・黄3本セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,087
( 18,796 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホースです。●バルブが付いていますのでホース脱着時の反動や冷媒をほとんど外に漏らさずにホースを外すことができます。●とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造(Good-year GY5使用)で紫外線による影響も少なく変色しにくいチャージホースを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホースの型番FS-721BBのページです。 型番FS-721BBに関する仕様情報を記載しております。
R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース
ガスボンベ運搬パッドφ230mm用
ペン型酸素メータ
データロガーCO2測定器
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格17,08710,78037,76454,888160,01240,457
通常出荷日19日目8日目4日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他ガス検知器
口径1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス----
標準付属品バルブ--単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書ソフトウエア(CD-ROM、英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書チェックリーク×1、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
材質HFC用素材HFC用素材アルミ製---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト