17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース【3個入り】

通常単価(税別)
10,780
税込単価
11,858
通常出荷日:8日目

【特徴】●R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホースです。●とても柔らかくて安心の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 口径
    1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス
  • 材質
    HFC用素材

型番:

FS-721B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

FS-721Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
口径
1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス
サイズ
150cm
JANコード
4580164024075
仕様
赤・青・黄3本セット
材質
HFC用素材

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-721B

サイズ

JANコード

仕様

最小発注数量
150cm
4580164024075
赤・青・黄3本セット
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,780
( 11,858 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホースです。●とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造(Good-year GY5使用)で紫外線による影響も少なく変色しにくいチャージホースを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホースの型番FS-721Bのページです。 型番FS-721Bに関する仕様情報を記載しております。
R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車や冷凍機のガスチャージに使用
5
満足度:5.0
紫外線等による劣化は付き物である!と思いながら購入し使用しておりますが、メンテナンスらしき事もしない状態で今もなお綺麗な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース
ガスボンベ運搬パッドφ230mm用
R410A、R404A、R507、R134a用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
R32、R410A用80Φシングルゲージ付ボールバルブマニホールド
ポータブルガスモニター GX-3R
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格10,78017,08737,76426,81917,64091,706 -
通常出荷日8日目19日目4日目19日目19日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他ガス検知器
口径1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス----
材質HFC用素材HFC用素材アルミ製---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト