17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HFC(R410A、R404A、R407C、R507A、R134a)オールインワンマニホールドキット

通常単価(税別)
36,685
税込単価
40,354
通常出荷日:4日目

【特長】・大きくて見やすいφ80mmのゲージ。・大口径により真空引き時間、冷媒充填時間を短縮。・1/4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マニホールドキット
  • JANコード
    4580164022545
  • セット内容
    ボールバルブ式ボディ、ゲージ、チャージホース & アダプタ、収納ケース

型番:

FS-700AM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-700AMの仕様・寸法情報

商品タイプ
マニホールドキット
JANコード
4580164022545
セット内容
ボールバルブ式ボディ、ゲージ、チャージホース & アダプタ、収納ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-700AM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,685
( 40,354 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きくて見やすいφ80mmのゲージ。
・大口径により真空引き時間、冷媒充填時間を短縮。
・1/4回転でバルブの開閉が可能。
・冷媒の状態を確認できるサイトグラス付。
・バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読み取りが容易。
・フタをつけたまま0点調整ができる0点調整ネジ付。
・バルブ付ホースアダプタで冷媒を漏らさずにホースを取り外し可能。
・チャージホースは非常に柔らかく、かつ安心の高耐圧性4層構造(Good-year GY5使用)を採用し、紫外線の影響も少なく、変色しにくい。
【用途】
・HFC(R410A、R404A、R407C、R507A、R134a)使用の空調冷凍機

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HFC(R410A、R404A、R407C、R507A、R134a)オールインワンマニホールドキットの型番FS-700AMのページです。 型番FS-700AMに関する仕様情報を記載しております。
HFC(R410A、R404A、R407C、R507A、R134a)オールインワンマニホールドキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HFC(R410A、R404A、R407C、R507A、R134a)オールインワンマニホールドキット
アクセスコントロールバルブ R32、R410A用
R410A用チャージングホースプラス2
BBK ボールバルブ式シングルマニホールドキット(R410A・R32用)
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
充電式真空ポンプ 1.5CFM
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)アサダアサダ文化貿易工業アサダアサダ
通常価格36,6856,48010,101 -21,119890,00133,950
通常出荷日4日目1日目4日目1日目5日目4日目
商品タイプマニホールドキットフロン回収装置部品マニホールドキット用ホースマニホールドキットフロン回収装置フロン回収用真空ポンプ
JANコード4580164022545-----
セット内容ボールバルブ式ボディ、ゲージ、チャージホース & アダプタ、収納ケース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト