17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R32、R410A用80Φシングルゲージ付ボールバルブマニホールド

通常単価(税別)
17,640
税込単価
19,404
通常出荷日:19日目

【特徴】●サービスポートが一つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。●ホースの繋ぎ換えが不要でバ...

詳細を確認

型番:

FS-704S-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-704S-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
タイプ
92cm 青黄
JANコード
4580164023467
セット内容
マニホールド,ゲージ,チャージホース,フック

絞り込み条件

  • タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-704S-1

タイプ

JANコード

セット内容

最小発注数量
92cm 青黄
4580164023467
マニホールド,ゲージ,チャージホース,フック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,640
( 19,404 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●サービスポートが一つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。●ホースの繋ぎ換えが不要でバルブ操作で真空引きから冷媒充填作業までできます。●大きくて見やすい80Φシングルゲージが付いています。●1/4回転でバルブの開閉ができます。●バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読み取りやすいゲージを採用しています。●フタをつけたまま0点調整ができる0点調整ネジ付です。【用途】●R32、R410A用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R32、R410A用80Φシングルゲージ付ボールバルブマニホールドの型番FS-704S-1のページです。 型番FS-704S-1に関する仕様情報を記載しております。
R32、R410A用80Φシングルゲージ付ボールバルブマニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R32、R410A用80Φシングルゲージ付ボールバルブマニホールド
R410A、R404A、R507、R134a用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース
ポータブルガスモニター GX-3R
ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格17,64026,81910,78017,08791,706 -125,000
通常出荷日19日目19日目8日目19日目1日目〜3日目
商品タイプその他その他その他その他ガス検知器ガス検知器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト