17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R410A、R404A、R507、R134a用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

通常単価(税別)
26,819
税込単価
29,501
通常出荷日:19日目

【特徴】●大きくて見やすい80Φゲージが付いています。●流量口径が大きいので真空引き時間、冷媒充填時間...

詳細を確認

型番:

FS-701A-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-701A-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
タイプ
92cm 赤青黄
JANコード
4580164022774
セット内容
マニホールド,ゲージ,チャージホース,収納ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-701A-1

タイプ

JANコード

セット内容

最小発注数量
92cm 赤青黄
4580164022774
マニホールド,ゲージ,チャージホース,収納ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,819
( 29,501 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●大きくて見やすい80Φゲージが付いています。●流量口径が大きいので真空引き時間、冷媒充填時間が短縮されます。●1/4回転でバルブの開閉ができます。●冷媒の状態が確認できるサイトグラス付です。●バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読み取りやすいゲージを採用しています。●フタをつけたまま0点調整ができる0点調整ネジ付です。【用途】●R410A、R404A、R507、R134a用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R410A、R404A、R507、R134a用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキットの型番FS-701A-1のページです。 型番FS-701A-1に関する仕様情報を記載しております。
R410A、R404A、R507、R134a用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R410A、R404A、R507、R134a用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース
R32、R410A用80Φシングルゲージ付ボールバルブマニホールド
ポータブルガスモニター GX-3R
ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格26,81910,78017,08717,64091,706 -125,000
通常出荷日19日目8日目19日目19日目1日目〜3日目
商品タイプその他その他その他その他ガス検知器ガス検知器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト