17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

収納アルミケース

通常単価(税別)
16,006
税込単価
17,607
通常出荷日:4日目

【特徴】・FUSO製・回収機musashiがラクラク入る大きさです

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    465L×305W×332Dmm
  • JANコード
    4580164026154
  • 仕様
    収納可能重量:15kg

型番:

FS-990E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

収納アルミケース 製品仕様01
  • サイズ:465L×305W×332Dmm
  • 収納可能重量:15kg

FS-990Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
465L×305W×332Dmm
JANコード
4580164026154
仕様
収納可能重量:15kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-990E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,006
( 17,607 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・FUSO製・回収機musashiがラクラク入る大きさです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納アルミケースの型番FS-990Eのページです。 型番FS-990Eに関する仕様情報を記載しております。
収納アルミケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納アルミケース
ガスボンベ運搬パッドφ230mm用
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
データロガーCO2測定器
ペン型酸素メータ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格16,00637,76438,79455,488160,01254,888
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他ガス検知器その他その他
サイズ465L×305W×332Dmm410×290×50mm----
JANコード458016402615445801640257444580164026376456216145185645621614531714562161452785
仕様収納可能重量:15kg適用容器:φ230mm(7㎥)2段アラーム機能・オートパワーオフ(3時間)・ゼロ調整機能・過負荷表示・電池消耗表示---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト