17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

無線式フロンガス警報器(警報部) TW-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無線式フロンガス警報器(警報部)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TW-01

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】●R410A対応の無線式フロンガス警報器です。●1台で最大6台の検知部(WDA-010)が繋げられます。●特定小電力無線器ですので免許申請が不要です。【用途】●ガス漏洩の警報。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
耐用年数(年)
10
JANコード
4580164026826
サイズ/質量
110mm×190mm×40mm/350g
標準付属品
取扱説明書(保証書付)、取付用木ネジ(3.5×16mm)4本、登録用ピン1個
電源
AC100V,50/60Hz,消費電力3W以下
警報方式
電源ランプ(緑),検知部ランプ(緑/赤),警報音 ブザー
外部出力
接続出力 無電圧1b接点,誘導負荷:AC250V 2A、DC30V 2A,抵抗負荷:AC250V 5A、DC30V 5A
スイッチ
警報解除、ブザー停止、通信テスト、登録スイッチ/登録解除スイッチ(検知部と連動)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト