17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CO2ガス検知器

通常単価(税別)
125,853
税込単価
138,438
通常出荷日:19日目

【特徴】●4000ppmまで検知できるCO2測定器です。●小型赤外線センサを採用し、CO2の高精度な測...

詳細を確認
  • 対象ガス
    二酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • JANコード
    4562161450866
  • 感度
    Hi: 400ppm以下(350ppm雰囲気で50ppmの増加で検知),Lo: 4000ppm以下(350ppm雰囲気で3650ppmの増加で検知)
  • 感度調整
    2段階
  • 検知表示
    電子音,LED
  • 電源/使用時間
    単3アルカリ電池×4/約20時間
  • 使用環境
    0~50℃
  • サイズ/質量
    203×63×57/425g(乾電池含む)(プローブ長 30cm)
  • 標準付属品
    予備センサ,キャリングケース
  • センサ寿命
    約2年以上
  • 暖機運転
    約10秒

型番:

EL-720
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EL-720の仕様・寸法情報

対象ガス
二酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
JANコード
4562161450866
感度
Hi: 400ppm以下(350ppm雰囲気で50ppmの増加で検知),Lo: 4000ppm以下(350ppm雰囲気で3650ppmの増加で検知)
感度調整
2段階
検知表示
電子音,LED
電源/使用時間
単3アルカリ電池×4/約20時間
使用環境
0~50℃
サイズ/質量
203×63×57/425g(乾電池含む)(プローブ長 30cm)
標準付属品
予備センサ,キャリングケース
センサ寿命
約2年以上
暖機運転
約10秒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
EL-720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,853
( 138,438 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●4000ppmまで検知できるCO2測定器です。●小型赤外線センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました。●吸引式なので確実にCO2を捉えます。【用途】●CO2測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2ガス検知器の型番EL-720のページです。 型番EL-720に関する仕様情報を記載しております。
CO2ガス検知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2ガス検知器
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
データロガーCO2測定器
SDカード付CO2濃度計
赤外線式フロンガス検知器
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格125,85355,488160,01274,99281,77340,457
通常出荷日19日目4日目4日目6日目5日目4日目
対象ガス二酸化炭素メタン / プロパン / その他二酸化炭素二酸化炭素その他その他
商品タイプガス検知器ガス検知器その他その他ガス検知器ガス検知器
JANコード456216145086645621614518564562161453171456216145231045801640203294580164020169
感度Hi: 400ppm以下(350ppm雰囲気で50ppmの増加で検知),Lo: 4000ppm以下(350ppm雰囲気で3650ppmの増加で検知)10ppm(メタンにて)----
感度調整2段階2段階切替、ゼロ機能付き----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト