17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸引・拡散切換式半導体センサ方式フロンガス検知器 DC-21SP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吸引・拡散切換式半導体センサ方式フロンガス検知器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DC-21SP

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】●50年の技術が結集した多機能型の高性能器です!●高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。●雑ガスの濃度変化が分かる環境モニター付き。●測定場所の環境をゼロ点に合わせる自動バランス機能付(環境よりも多いリーク量を感知しやすくなります)。●最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。●3段階切替の感度調整機能付。【用途】●カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。●気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック。●フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック。

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
JANコード
4580164020206
対象ガス
R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R600a・R23・R123・R507A・R1234yf等
検知方法
半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)
検知表示
LCD表示器、27×30mm、モノクロ
サイズ/質量
218L×50W×40Dmm/約500g(含むホルスタ、乾電池)
標準付属品
チェックリーク、強力マグネット(バンド付き)、ハードキャリングケース、単3電池×4、センサ用ダストフィルタ×5、ファン用ダストフィルタ×5、取扱説明書、保証書、検査成績書
仕様
絶縁フレキシブルチューブ :長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付/ホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
電源
単3電池×4
警報方式
ブザー、バイブレータ、液晶バーグラフ、赤色警報ランプ
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト