17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エアコンプレッサ SR-045
SK-11
赤外線式フロンガス検知器
A-Gas Japan(旧FUSO)
エアコンプレッサ SW-131
SK-11

拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器

通常単価(税別)
40,457
税込単価
44,503
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)・寒冷地・冷凍冷蔵倉...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • JANコード
    4580164020169
  • 対象ガス
    R22・R502・R123・R23・R134a・R404A・R1234yf・R407C・R410A・R32・R600a・R507A等のHFC/HCFC系ガス
  • 検知方法
    半導体ガスセンサ/拡散式
  • 検知表示
    ブザー・LEDインジゲーター
  • サイズ/質量
    220L×65W×45Dmm(フレキシブル長:400mm)/約370g
  • 標準付属品
    チェックリーク×1、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
  • 電源
    単3アルカリ電池×4

型番:

DC-8PRO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-8PROの仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
JANコード
4580164020169
対象ガス
R22・R502・R123・R23・R134a・R404A・R1234yf・R407C・R410A・R32・R600a・R507A等のHFC/HCFC系ガス
検知方法
半導体ガスセンサ/拡散式
検知表示
ブザー・LEDインジゲーター
サイズ/質量
220L×65W×45Dmm(フレキシブル長:400mm)/約370g
標準付属品
チェックリーク×1、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
電源
単3アルカリ電池×4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-8PRO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,457
( 44,503 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
・寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10℃~60℃)
・連続使用40時間の省電力エコ設計
・最高感度3g/年(R410A)の拡散型最高感度を実現
・暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
・温度変化に強い電池ボックス密閉構造
・船舶、冷凍倉庫にも強い耐久性(-10℃~ 60℃)
・雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
・2段階切替の感度調整(Lo/Hi)
・小型軽量なハンディタイプ
・安定感抜群の使い易さ
・自由自在に曲がる40cmフレキ
・誰でも簡単に出来るセンサ交換
【用途】
・カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
・気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
・フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器の型番DC-8PROのページです。 型番DC-8PROに関する仕様情報を記載しております。
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
赤外線式フロンガス検知器
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
データロガーCO2測定器
SDカード付CO2濃度計
ペン型酸素メータ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格40,45781,77355,488160,01274,99254,888
通常出荷日4日目5日目4日目4日目6日目在庫品1日目
対象ガスその他その他メタン / プロパン / その他二酸化炭素二酸化炭素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器その他その他その他
JANコード458016402016945801640203294562161451856456216145317145621614523104562161452785
対象ガスR22・R502・R123・R23・R134a・R404A・R1234yf・R407C・R410A・R32・R600a・R507A等のHFC/HCFC系ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R22・R1234yf・R12ガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他---
検知方法半導体ガスセンサ/拡散式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト